Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Пример из практики

Правильно воспользуйся невидимым и помоги электромобилям взлететь

На Aral Pulse мощная зарядка находится спереди и в центре. За кулисами технологии и разработки Siemens объединяют реальную инфраструктуру с цифровыми интеллектуальными технологиями, обеспечивая быструю, бесперебойную и надежную зарядку каждой зарядки. Содействие переходу Германии к электрической мобильности и энергетическому переходу.

Вебинар: Как справиться с растущим спросом на взимание платы с грузовиков

Узнайте, как DSO могут способствовать электрификации транспортного сектора без увеличения капитальных и эксплуатационных расходов

Интеллектуальная сеть зарядки по всей Германии — с электрификацией X

Само собой разумеется, что рост, безопасность и будущее: масштабировать сеть быстрой зарядки, такую как Aral pulse, совсем не просто. Но благодаря Electrification X до 600 интеллектуальных локальных электростанций работают централизованно, безопасно и без проблем.

Наполнены уведомлениями об уязвимостях? Проблемы с соответствием стандарту NIS2? Эскалация киберугроз? Сложные рабочие процессы управления исправлениями? Вы ничего не увидите, потому что все уже обработано. Таким образом мы продолжаем развивать эту сеть.

4ce90e18-1f71-47fb-8c2e-7e8809692fce - aral-pulse-electrification-x-illustration-no-text-mhero-1280x720

Электрификация X обеспечивает:

  • Увеличение времени безотказной работы с помощью пульта дистанционного управления
  • Оптимизация операционных расходов за счет мониторинга в реальном времени
  • Динамическое управление нагрузкой сверхбыстрых зарядных станций (мощностью до 400 кВт)

Соответствие стандарту NIS 2:

  • Условия NIS 2 для критически важной инфраструктуры
  • Требования к сетевым операторам в соответствии с VDE4110
Наша цель в Aral Pulse — сделать сверхбыструю зарядку такой же простой и доступной, как и традиционная заправка. Для этого мы сотрудничаем с Siemens и инвестируем в более 650 станций по всей Германии — цифровую зарядную инфраструктуру, готовую к будущему.
Александр Юнге, Член исполнительного совета Aral AG и, Генеральный директор bp pulse в Центральной Европе

Выделите фигуры

600 интеллектуальные локальные электростанции

До 600 интеллектуальных локальных электростанций с централизованным управлением

400 кВт мощность зарядки

Мощность зарядки до 400 кВт каждый для легковых автомобилей

350 км скорость зарядки

Радиус действия до 350 км за 10 минут

1 тыс. кВт мощность зарядки

Мощность зарядки до 1000 кВт каждый для грузовых автомобилей

Зарядка электромобилей в будущем с помощью технологии Aral Pulse

Откройте для себя Aral Pulse Gigahub в Мёнхенгладбахе — первое в своем роде устройство с 28 сверхбыстрыми зарядными устройствами. Electrification X от Siemens обеспечивает эффективное управление нагрузкой, мониторинг в режиме, близком к реальному времени, и безопасное дистанционное обслуживание, повышая прозрачность, сокращая расходы и поддерживая будущее электромобилей в Германии.

Важны мощность, интеллект и производительность

Интеллектуальные подстанции и Electrification X создают идеально синхронизированную аппаратно-программную основу для быстрой зарядки в больших масштабах. Оно объединяет реальную энергетическую инфраструктуру с цифровым интеллектом, делая ее надежной, безопасной, гибкой и готовой к любым будущим ситуациям.

Трансформация власти. И каждый день.

Хотя интеллектуальная подстанция может спокойно стоять на окраине объекта, ее важнейшее звено среднего напряжения обеспечивает быструю зарядку. Благодаря герметичному трансформатору, распределительному устройству с газовой изоляцией 8DJH и низковольтной плате SIVACON S8 S8, вмещающей до шести мощных зарядных устройств, он легко подключает каждую станцию к сети общего пользования. Все его компоненты оснащены средствами связи, позволяющими осуществлять удаленный мониторинг и управление нагрузкой в режиме, близком к реальному времени, что обеспечивает подачу энергии именно туда, где она необходима — изо дня в день.

Незамеченный, но всегда главный

Electrification X позволяет подключать, контролировать и оптимизировать каждое зарядное устройство и подстанцию практически в реальном времени с одной центральной платформы. Динамическое управление нагрузкой обеспечивает эффективное энергопотребление, а функции дистанционного управления и безопасности обеспечивают стабильность, защиту и готовность к масштабированию всей сети. А поскольку диагностические данные собраны в одном месте, проблемы решаются быстрее, что позволяет максимально увеличить время безотказной работы на каждом объекте.

На все сегодня. И все, что будет дальше

Electrification X создана для того, чтобы развиваться, а не просто работать. Открытая, нейтральная от поставщиков архитектура обеспечивает гибкость зарядной сети по мере появления новых требований: от интеграции возобновляемых источников энергии до подключения к операторам электросетей или масштабного добавления новых приложений. Поскольку все активы подключены к облаку и централизованно управляются, развертывание обновлений и новых функций не помешает работе. Результат: инфраструктура быстрой зарядки, которая растет вместе со спросом, адаптируется к новым технологиям и остается ориентированной на будущее, поскольку мобильность продолжает меняться.

Благодаря Electrification X мы обеспечили полную прозрачность нашей сети быстрой зарядки. Сегодня более 300 местных подстанций подключены и контролируются цифровым способом, а дополнительным преимуществом является возможность удаленного решения многих проблем.
Александр Юнге, Член исполнительного совета Aral AG и, Генеральный директор bp pulse в Центральной Европе