Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Подстанции со встроенным будущим

В основе блока питания лежат цифровые технологии. Цифровые подстанции собирают ценные данные со всей электросети. Это означает, что основа источника питания также может стать центром передачи энергетических данных и создать дополнительную ценность.

Цифровая подстанция — драйвер цифровой трансформации

Энергетические системы будущего все больше декарбонизируются, распределяются и оцифровываются. Эта фундаментальная трансформация идет полным ходом и создает широкий спектр проблем для всех заинтересованных сторон. Только цифровизация позволит нам справиться с этими вызовами.

Подстанции являются неотъемлемым компонентом электрических сетей. Они соединяют сети с разными уровнями напряжения, и их функция управления и координации жизненно важна для стабильности всей системы. Вот почему они считаются сердцем электросети. Их цифровизация — решающий шаг на пути к успешной трансформации энергетических систем.

Преимущества цифровой подстанции

Интегрированный портфель продуктов и решений Siemens на 360° охватывает все аспекты цифровизации подстанции. Это позволяет операторам значительно повысить эксплуатационную готовность, эффективность и устойчивость своей сети.

  • инвестиционные сбережения
  • снижение затрат на жизненный цикл
  • профилактическое обслуживание
  • оперативное управление.

Изучите продукты, поддерживающие цифровые подстанции

Siemens предлагает набор приложений и приложений IoT для обеспечения кибербезопасности в области распределения энергии, систем автоматизации и сетей, которые помогают клиентам TSO, DSO, Industries & Infrastructure.

Как другие используют цифровые подстанции

UW Сандерсдорф

Надежный источник питания для новой бумажной фабрики

Технологическая шина реальна — в нашем видео мы представляем решение для технологических шин с защитными устройствами от Siemens. Реализован надежный источник питания для новой бумажной фабрики Progroup AG в Сандерсдорф-Брехне, благодаря чему было сэкономлено 4 тонны меди!

Лус дель Сур

Luz del Sur — проект цифрового распределения энергии

Luz del Sur — это частная перуанская коммунальная компания, которая является одним из крупнейших дистрибьюторов электроэнергии в стране с долей в 30% на национальном рынке, а также поставляет электроэнергию миллионам людей на юго-востоке Лимы. В рамках крупного инвестиционного плана по передаче электроэнергии руководители Luz del Sur решили расширить и модернизировать сеть, чтобы обслуживать растущее число клиентов и спрос на электроэнергию.