Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

BSH использует данные, чтобы быстрее перейти от проектирования к производству

Став цифровым предприятием, BSH Home Appliances Group может раскрыть потенциал данных и быстрее поставлять высококачественную бытовую технику потребителям по всему миру. Их секрет заключается в согласованности данных, начиная с проектирования и заканчивая производством и поддержкой продукта, благодаря централизованной магистрали данных.

Преодоление разрыва между продуктом и производством

Управление такими брендами, как Bosch, Gaggenau и Neff, в тысячах вариантов и пяти категориях при одновременном соблюдении баланса между нормами устойчивого развития, быстрыми инновациями и глобальной конкуренцией создает сложности. BSH справляется с этой сложностью, превращаясь в цифровое предприятие. Компания добивается этого за счет цифровизации и интеграции всего процесса управления жизненным циклом продукта, от проектирования и производства до поставки. Они используют цифровую цепочку инструментов и единую магистраль данных, чтобы превратить сложность в скорость, эффективность и производительность, сократив разрыв между разработкой и производством продукта.

Раскройте конкурентное преимущество с помощью мощных данных

Сокращение сроков вывода продукции на рынок на BSH до 50%

Вывод продукции на рынок

BSH объединяет данные о разработке и производстве продуктов в комплексном Digital Twin, использует программное обеспечение для моделирования на основе искусственного интеллекта для моделирования продуктов и процессов и использует единую магистраль данных в организации для повышения скорости.

Повышение производительности проектирования в BSH до 30%

Более высокая производительность проектирования

BSH интегрировала области машиностроения, электротехники, автоматизации и разработки программного обеспечения с производственным инжинирингом. Все инженеры работают одновременно с одними и теми же структурами данных для повышения скорости.

До 100% бесперебойного потока данных в BSH

Беспрепятственный поток данных

Используя Teamcenter в качестве единой основы данных, BSH легко связывает разработку и производство продуктов с помощью мощных данных. Этот новый уровень согласованности данных предоставляет каждому департаменту прямой доступ ко всем соответствующим данным.

Более быстрая доставка качественной продукции потребителям

BSH использует данные, чтобы быстрее перейти от проектирования к производству

Повышение эффективности за счет достоверных данных

Чтобы быстрее поставлять потребителям высококачественную продукцию, BSH нужны достоверные данные от определения и разработки продукта до производства и поддержки продукта. Центральная цифровая основа данных — наше программное обеспечение Teamcenter — обеспечивает надежную основу. В этой системе хранятся все данные, от управления требованиями до проектирования производства. Система MES и решение ERP подключены к Teamcenter. Благодаря единой магистрали данных производство получает всю необходимую информацию, начиная с разработки продукта и заканчивая проектированием новой сборочной линии для нового продукта, и все это в одной программной среде.

Создание гибкого производства для новых вариантов продукции

Помимо Teamcenter, компания BSH использует широкий спектр решений из портфеля Siemens Xcelerator. Инженеры-технологи и специалисты по планированию производства используют эти данные для моделирования и оптимизации производственных процессов, что позволяет фабрикам быстро адаптироваться к новым вариантам продукции и меняющимся требованиям рынка. Это программно-определяемое производство использует интеллектуальные данные для управления линиями и интегрирует данные цеха для постоянного улучшения производственного планирования и использования производственных мощностей. Это позволяет BSH оптимизировать производительность по всему миру.

Программно-определяемое производство играет центральную роль в BSH.
BSG извлекает выгоду из многолетнего партнерства с Siemens и портфеля продуктов Xcelerator.

Совместный путь к промышленным инновациям

Мы являемся стратегическим партнером BSH с тех пор, как компания начала цифровую трансформацию более десяти лет назад. Являясь нашим долгосрочным партнером, компания BSH приняла нашу стратегию интеграции и постепенно объединила жизненный цикл продукта и производства с полностью цифровой цепочкой инструментов. Обе компании сотрудничают для улучшения существующих решений: BSH воспользовалась последними новинками в портфеле Siemens Xcelerator, а мы — реальными отзывами и предложениями по своим решениям от мирового лидера в области бытовой техники. На этом путешествие не заканчивается. Компания BSH изучает у нас дополнительные решения в области промышленного искусственного интеллекта, периферийных и облачных вычислений и готовит почву для дальнейшей стандартизации и гармонизации данных и структур данных.

При разработке и производстве продукции используются одни и те же данные. Между ними нет интерфейса, нет фрагментации данных. Это позволяет нам выполнять реальное одновременное проектирование и увеличивать скорость.
Фрэнк Хелмке, Руководитель отдела управления жизненным циклом продукта, КУСТ

Ознакомьтесь с нашими материалами по этой теме

Человек, держащий планшет и указывающий на цифровые схемы фабрики и производственной линии на темно-синем фоне.

Глубокое погружение в цифровое предприятие

Узнайте, какие преимущества получили наши клиенты от перехода на цифровое предприятие, и как вы можете это сделать!