Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Будущее автоматизации

Будь то фабрики, здания, технологические установки или транспортные системы, технологии автоматизации всегда были ключевым фактором производительности. А будущее автоматизации предлагает гораздо больше: цель можно назвать «автоматизацией автоматизации».

От массового производства до гибких фабрик

Возьмем, к примеру, сферу производства: эпоха, когда нам приходилось выбирать между дешевой, стандартизированной, серийно производимой продукцией и очень дорогой, изготовленной по индивидуальному заказу, почти закончилась. Производственные машины отлично справляются с одними и теми же повторяющимися задачами на высокой скорости, но даже сегодня специалистам по автоматизации все еще приходится тратить много времени на их перенастройку.

Цифровизация и связанные с ней новые технологии, такие как искусственный интеллект, промышленный Интернет вещей (IIoT), цифровые двойники, периферия и облако, привели к глубоким изменениям и позволят создать новый класс более гибких и простых в использовании решений автоматизации при значительном сокращении инженерных затрат.

Мы на пути к автоматизации автоматизации

  • Системы с поддержкой искусственного интеллекта осведомлены об окружающей среде. Они могут самостоятельно находить решения, не прибегая к услугам эксперта для их предварительной настройки.
  • Использование открытых, готовых (и предварительно сконструированных) модульных блоков со встроенной и автономной автоматизацией (например, производственных ячеек и технологических моделей) обеспечивает установку системы по принципу «подключи и работай» и быстрый и гибкий ввод в эксплуатацию.
  • Дополненная реальность и умные помощники оператора открывают новые возможности виртуального ввода в эксплуатацию и поддерживают сбор данных об установке в режиме реального времени для предоставления информации именно там, где она необходима.
  • В производственных процессах применение технологий искусственного интеллекта для контроля качества может помочь выявить закономерности ошибок даже во время работы, что позволяет сэкономить деньги.
  • Технологии объединения датчиков позволяют автономным железнодорожным и автомобильным транспортным средствам безопасно и эффективно перемещаться.
  • Системы автоматизации зданий могут быть установлены и введены в эксплуатацию без глубоких знаний в области автоматизации и программирования.
Человек в черной рубашке стоит у белой стены с черной каймой и держит темный предмет.

Основные технологии компании Siemens

Siemens стремится к технологическому лидерству в областях технологий и инноваций, которые имеют первостепенное значение для компании. Эти ключевые технологии компании имеют решающее значение для долгосрочного успеха Siemens и ее клиентов. Эксперты глобального исследовательского отдела технологий и различных компаний работают здесь вместе, консолидируя научно-исследовательскую деятельность компании.