Эмуляция пружинной реверберации с использованием гибридных закрытых сверточных сетей и моделей пространства состояний
Опубликовано в: ICASSP 2026
М. Весс, Дж. Янсер, Д. Даллинджер, Дж. Янсер, М. Весс, М. Биттнер, Д. Шнелл, А. Янч
Моделирование аналоговых пружинных ревербераций сложно из-за нелинейного поведения и длинных хвостов. Мы предлагаем GCN-SSM, гибридную модель глубокого обучения, сочетающую закрытые сверточные сети и модели пространства состояний. Он обеспечивает высочайшее и лучшее в отрасли качество восприятия, требует всего 125,7 тыс. параметров и позволяет развертывать современные процессоры.
Смотреть на странице издателя
Анализ поведения материалов и испытаний на усталость припоя и результаты прогнозирования долговременного термоциклирования
Опубликовано в: 2025 г. 26-я Международная конференция по тепловому, механическому и мультифизическому моделированию и экспериментам в микроэлектронике и микросистемах (EuroSIME)
Петер Фрухауф, Андреас Вайгерт, Райнер Дудек, Керстин Крайсиг, Маттиас Принц, Сюзанна Рихтер-Труммер, Свен Жепка
Это исследование подтверждает результаты моделирования FE по результатам 13-летних термических испытаний для прогнозирования усталостной долговечности компонентов FBGA277 и QFN. Учет старения материала и усадки при отверждении в формовочных смесях имеет важное значение без учета усадки и расчетного коробления. Законы устарелого Ананда о ползучести соответствуют моделям физических сбоев, в отличие от неустаревших данных.
Смотреть на странице издателя
Реконфигурируемая интеллектуальная поверхность для промышленной автоматизации: требования к измерению распространения миллиметровых волн, моделированию и алгоритму управления
Опубликовано в: 2024 г. 35-й международный симпозиум IEEE по персональной, внутренней и мобильной радиосвязи (PIMRC)
Л. В. Майер, А. Хофманн, М. Шифер, Х. Радпур, М. Хофер, Д. Лёшенбранд, Т. Земен
В нашем исследовании представлена активная реконфигурируемая интеллектуальная поверхность (RIS) из 127 элементов, работающая на частоте 23,8 ГГц и позволяющая обходить блокировки прямой видимости в промышленных средах миллиметрового диапазона. Управляемый с помощью усиления на основе полевых транзисторов, он эффективно фокусирует сигналы на целевых точках. Измерения подтверждают характеристики ширины луча, обеспечивая практические критерии обновления мобильных систем слежения в помещениях.
Смотреть на странице издателя
Моделирование транзисторов SiC и GaN на основе импульсных измерений S-параметров
Опубликовано в: Декабрь 2025 г., Силовые электронные устройства и компоненты
Мартин Хергт, Бернхард Хаммер, Мартин Сэк, Лукас У. Майер, Себастьян Нилебок, Марк Хиллер
В этом исследовательском проекте мы создали точную 12-элементную модель силовых транзисторов SiC MOSFET и GaN HEMT, используя импульсные измерения S-параметров в диапазоне от 2 МГц до 500 МГц. Модель с итеративной настройкой, охватывающая защемленные, омические и активные области, превосходно соответствует оригинальным измерениям для быстрых инверторов.
Смотреть на странице издателя
Управление движением на основе искусственного интеллекта с гибкостью системной динамики
Опубликовано в: Конгресс и выставка по переработке энергии 2024 года в Европе (ECCE Europe)
Никлас Кервер; Мартин Бишофф; Майкл Ломен; Рик У. Де Донкер
Алгоритмы современных производственных машин с каждым днем усложняются, чтобы соответствовать требованиям рынка в отношении повышения производительности и гибкости. В данной статье предлагается использовать обучение с подкреплением и нейронные сети для ускорения разработки систем управления движением для производственных машин. Обученная на цифровых двойниках, сеть адаптирует настройки двигателя к динамике преобразователя частоты, уменьшая количество следующих ошибок, сглаживая управление и обеспечивая гибкое повторное использование в различных конфигурациях машин.
Смотреть на странице издателя