Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Автономные здания, ориентированные на человека

Автономные здания для устойчивого развития

Возможности автономной энергетики постоянно балансируют затраты, выбросы углекислого газа и отказоустойчивость за счет оптимизации нагрузок, оборудования и поведения энергетических систем в реальном времени. Результат: снижение затрат на энергию, сокращение выбросов и повышение уверенности в достижении целей устойчивого развития.

Почему ручного управления энергопотреблением и устойчивым развитием уже недостаточно

Потребление энергии и затраты на нее растут вместе с потребностями в отоплении и охлаждении. Давление со стороны регулирующих органов усиливается, отчетность ESG становится все более сложной, а инструменты, доступные большинству строительных команд, по-прежнему фрагментированы и используются вручную. Автономные здания превращают устойчивое развитие из задачи, основанной на соблюдении нормативных требований, в автоматизированный непрерывный процесс.

Значок, представляющий нестабильные затраты на энергию

Неустойчивые затраты на энергию

Цены на энергию колеблются в зависимости от рыночных условий, спроса на энергосети и структуры тарифов. Без оптимизации в реальном времени здания переплачивают в пиковые периоды и упускают возможность перераспределять нагрузки или использовать генерацию электроэнергии на месте.

Значок, представляющий ручную оптимизацию потребления

Ручная оптимизация энергопотребления

Традиционное управление энергопотреблением осуществляется циклически и основывается на периодических аудитах и ручных корректировках. Такой подход упускает возможности реального времени и не позволяет достаточно быстро адаптироваться к изменениям погоды, занятости или состояния сети.

Значок, обозначающий гибкость неиспользованной нагрузки

Неиспользованная гибкость нагрузки

Здания с контролируемыми нагрузками, системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и собственной генерацией электроэнергии обладают значительной неиспользованной гибкостью. Без автоматической координации самопотребление остается низким, а пиковый спрос остается неконтролируемым.

Значок, представляющий фрагментированную отчетность ESG

Фрагментированная отчетность ESG

Данные о выбросах разбросаны по разрозненным системам, что делает готовую к аудиту отчетность медленной и подверженной ошибкам. Группы по устойчивому развитию тратят больше времени на сбор данных, чем на их обработку.

Неэффективность на уровне оборудования

Неэффективность на уровне оборудования

Большинство оборудования HVAC работает на стандартных заводских настройках с ограниченной тонкой настройкой. Без локализованного интеллекта системы потребляют больше энергии, чем необходимо, особенно во время сезонных переходов.

Как автономия меняет все

Автономные здания превращают управление энергопотреблением в непрерывный контур управления. Цифровые двойники моделируют варианты, искусственный интеллект рекомендует или применяет оптимизированные последовательности, а системы сверяют результаты с целевыми показателями затрат, комфорта и выбросов углекислого газа. Sustainability переходит от периодического анализа к контролю в реальном времени.

> 20% Рост собственного потребления фотоэлектрических систем

Источник: Создано по образцу сложной медицинской среды (около 50 тыс. кв. м) с гибкими нагрузками (хранение, сбрасываемые грузы, замена топлива) и оптимизацией на основе графика. Результаты различны и не являются гарантированным результатом.

≤ 15% Снижение общих затрат на энергию

Источник: Создано по образцу сложной медицинской среды (около 50 тыс. кв. м) с гибкими нагрузками (хранение, сбрасываемые грузы, замена топлива) и оптимизацией на основе графика. Результаты различны и не являются гарантированным результатом.

6,5% Средняя дополнительная экономия энергии благодаря Comfort AI

Источник: КОМПАНИЯ «СИМЕНС» (2026). NWT Fastighet (Карлстад, Швеция) — эталон пилотного проекта Comfort AI (ранее Cloe).

Применение на практике

Наши решения для автономного устойчивого развития

Иллюстрация ввода данных с помощью искусственного интеллекта

Адаптация данных с помощью искусственного интеллекта

Обогащение данных на основе искусственного интеллекта позволяет автоматизировать маркировку, структурирование и масштабирование объектов, сокращая трудозатраты на адаптацию и ускоряя окупаемость существующих зданий.

B-SER-Производительность активов, улучшенная визуальная клавиша визуально-02-01-1280x720

Продвинутая производительность активов

Asset Performance Advanced — это цифровой сервис для управляемых зданий с поддержкой искусственного интеллекта, позволяющий клиентам оценивать, принимать решения и постоянно повышать производительность.

Готовы декарбонизировать свои строительные операции?

Узнайте, как автономные здания могут сократить расходы на электроэнергию, уменьшить выбросы и ускорить переход к нулю выбросов.