Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Применение на практике

Адаптация данных с помощью искусственного интеллекта

Превратите фрагментированные данные зданий в надежную основу цифровых услуг. Контекстуализация с помощью искусственного интеллекта и экспертная проверка помогают быстрее активировать приложения Building X и Asset Performance Advanced и масштабировать их по портфелям.

Вызов

Данные зданий часто распределяются между системами и хранятся в разных форматах. Без постоянной связи и контекста оборудования, местоположения и взаимосвязей между системами активация цифровых приложений требует значительных ручных усилий и сложна для масштабирования по всему портфелю.

Решение

Siemens объединяет существующие источники данных и использует контекстуализацию с помощью искусственного интеллекта для предложения семантических типов, тегов, назначений оборудования, местоположений и системных взаимосвязей. Эксперты Siemens подтверждают результаты, создавая надежную базу данных для приложений Building X и Asset Performance Advanced.

Льготы

  1. Сократите затраты на ручную адаптацию и моделирование более чем на 50% с помощью контекстуализации с помощью искусственного интеллекта и стандартизированных рабочих процессов. *
  2. Ускорьте активацию приложений Building X и Asset Performance Advanced с помощью подключенных, контекстуализированных и проверенных данных.
  3. Последовательно масштабируйте развертывание в зданиях, кампусах и портфелях с помощью стандартизированных моделей подключения и данных. Воспользуйтесь сокращением затрат на техническое обслуживание до 50%. **

*Источник: КОМПАНИЯ «СИМЕНС» (2026). Сценарий использования автономных зданий. Внутренние данные о продукте
**Источник: Зеб и Лодхи (2025), ResearchGate. Из расчета примерно 2800 обращений за техническим обслуживанием в год и около 700 тысяч долларов в год в многопрофильной больнице с BMS и Asset Performance. Результаты различаются и не гарантируются

Иллюстрация, демонстрирующая преимущества ввода данных с помощью искусственного интеллекта

С чего начать

Объедините существующие данные о здании, добавьте контекст с помощью искусственного интеллекта, подтвердите предложенную структуру с экспертами Siemens и активируйте цифровые приложения и управляемые услуги.

Иллюстрация здания, подключенного к облаку с помощью потоков данных

Подключите данные здания

Объедините доступные инженерные данные и метаданные из существующих систем Siemens и сторонних производителей, независимо от того, развернуты ли они локально или в облаке.

Иллюстрация логотипа искусственного интеллекта, связанного со зданиями

Добавьте контекст с помощью искусственного интеллекта

Используйте контекстуализацию с помощью искусственного интеллекта для предложения семантических типов, тегов, назначений оборудования, местоположений и системных взаимосвязей между подключенными данными.

Иллюстрация эксперта, сидящего перед компьютерным столом

Подтвердите это у экспертов

Изучите предложенную структуру данных с помощью рабочих процессов, основанных на конфиденциальности. Эксперты Siemens проверяют результаты, полученные с помощью искусственного интеллекта, до активации приложений и сервисов.

Иллюстрация двух экранов компьютера и значка с двумя инструментами рядом

Активируйте цифровые услуги

Используйте подключенную и проверенную базу данных для активации приложений Building X и управляемых сервисов, таких как Asset Performance Advanced.

Совместимость с существующими системами

Объединяйте и контекстуализируйте данные существующих и новых зданий в широком спектре систем Siemens и других производителей. Существующие системы зданий не нуждаются в замене.

Валидация человеком

Примените рабочие процессы проверки, основанные на конфиденциальности, перед активацией. Искусственный интеллект предлагает назначение оборудования, местоположение и взаимосвязи между системами; эксперты Siemens анализируют и проверяют результаты.

Связь и совместимость

Используйте Building X в качестве основы для подключения, кибербезопасности и интероперабельности. Стандартизированные модели данных обеспечивают согласованное развертывание в зданиях и портфелях.

Начните свой путь с помощью этого пакета решений

Изучите Asset Performance Advanced, чтобы узнать, как аналитика на основе искусственного интеллекта и опыт Siemens используют связанные и контекстуализированные данные зданий для постоянного мониторинга производительности активов, выявления возникающих проблем и поддержки профилактического и предписывающего обслуживания.