Почему статические строительные операции не выдерживают должного темпа
Традиционные строительные операции часто основываются на графиках и предположениях. По мере изменения коэффициента использования командам необходимо повысить прозрачность, ускорить планирование сценариев и услуги, адаптированные к реальному спросу.

Фиксированные услуги не соответствуют реальному спросу
Уборка, климат-контроль и обслуживание рабочих мест осуществляются по фиксированному графику независимо от фактической занятости. Ресурсы тратятся впустую на пустых этажах, в то время как занятые помещения недостаточно обслуживаются, что приводит к увеличению расходов без улучшения качества обслуживания.

Эксплуатационные расходы, связанные с космосом, высоки
Почти половина офисных помещений может не использоваться, но эксплуатационные расходы остаются фиксированными. Без планирования пространства на основе данных организации платят за ресурсы, которые они не используют, и не могут правильно определить размер своих портфелей.

Статические конфигурации не могут поспевать
Здания привязаны к фиксированной планировке и эксплуатационным стратегиям, установленным при вводе в эксплуатацию. Когда модели использования меняются, перенастройка систем и служб выполняется медленно, вручную и часто приводит к сбоям.

Модели использования плохо изучены
В большинстве зданий отсутствует четкое представление о том, как на самом деле используются помещения. Без данных контроля доступа, датчиков, Wi-Fi и систем бронирования решения по планированию основаны на предположениях, а не на доказательствах.

Реконфигурация выполняется медленно и вручную
Корректировка операционных стратегий, распределения площадей или уровней обслуживания требует ручной координации между несколькими командами и системами. Внедрение изменений занимает несколько недель, и их влияние редко оценивается до их вступления в силу.
Как автономия меняет все
Автономность превращает гибкость в управляемую способность. Сигналы занятости и активности влияют на планирование, масштабирование услуг с учетом реального использования, а моделирование помогает командам понять операционные, пространственные и энергетические последствия, прежде чем принимать меры.
< 1 года Простая окупаемость за оптимизацию пространства
Источник: КОМПАНИЯ «СИМЕНС» (2026). Смоделированная базовая оценка для среды коммерческой недвижимости средней сложности, состоящей из нескольких объектов. Диспетчер пространства Building X. Результаты различны и не являются гарантированным результатом или договорным обязательством.
> 50% Сокращение трудозатрат на адаптацию заброшенных зданий
Источник: КОМПАНИЯ «СИМЕНС» (2026). Смоделированная базовая оценка. Настройка данных Building X, подключение ONE, помощник по проектированию данных. Результаты различны и не являются гарантированным результатом.
53% Уделяйте приоритетное внимание оптимизации пространства и гибкости
Источник: КОМПАНИЯ «СИМЕНС» (2026). Монитор перехода на инфраструктуру Siemens. Опрос заинтересованных сторон о приоритетах на следующие пять лет.
Наши решения для автономной гибкости

Адаптация данных с помощью искусственного интеллекта
Обогащение данных на основе искусственного интеллекта позволяет автоматизировать маркировку, структурирование и масштабирование объектов, сокращая трудозатраты на адаптацию и ускоряя окупаемость существующих зданий.

Оптимизация автономного пространства
Building X Space Manager помогает командам предприятий превращать фрагментированные пространственные данные в надежные оперативные и планировочные решения, используя рекомендации на основе искусственного интеллекта, основанные на реальной занятости.
Для владельцев зданий это сводится к трем категориям затрат: рабочей силе, энергии и капиталу. Автономные здания решают все три задачи — сокращают потребности в персонале, сокращают потери энергии и уделяют приоритетное внимание высокоэффективным модернизациям — чтобы объекты могли работать с оптимальной производительностью при минимальных затратах.
Готовы сделать свои здания более адаптивными?
Узнайте, как автономные здания могут оптимизировать пространство, динамически масштабировать услуги и получить новые преимущества от вашего портфеля.