Почему сегодня не хватает опыта в сфере строительства
Жители ожидают, что здания будут безопасными, здоровыми и простыми в использовании. Операторам требуется меньше ложных срабатываний, более четкие приоритеты и меньше ручного труда. Большинство зданий не обеспечивают ни того, ни другого. Автономные здания сокращают разрыв, постоянно балансируя комфорт, безопасность и защищенность, чтобы каждый мог сосредоточиться на самом важном.

Вариативность комфорта
Условия в помещениях зависят от погодных условий, количества людей и системных ограничений, однако в большинстве зданий используются фиксированные графики и ручная регулировка. Жильцы испытывают неодинаковый уровень комфорта и ограниченное влияние на окружающую среду.

Ложные тревоги и перебои в работе
Ложная пожарная сигнализация и охранная сигнализация нарушают работу, подрывают доверие к системам зданий и приводят к увеличению расходов субподрядчиков и страховых компаний. Без интеллектуальной фильтрации команды тратят время на расследование событий, которые не представляют реальной угрозы.

Реактивные рабочие процессы обеспечения безопасности
Службы безопасности следят за экранами и просматривают отснятый материал после возникновения инцидентов. Без обнаружения событий с помощью искусственного интеллекта аномалии остаются незамеченными в реальном времени, а реагирование зависит от концентрации внимания отдельных операторов.

Соблюдение требований безопасности без сбоев
Испытания на пожарную безопасность обычно требуют ручного вмешательства, которое нарушает нормальную работу здания. Нечастое тестирование приводит к сбоям в готовности, а частое тестирование создает ненужные помехи для пассажиров.

Ограниченное влияние жильцов
Жители мало контролируют свое непосредственное окружение и имеют ограниченные каналы передачи дискомфорта. В результате растет разрыв между ожиданиями людей от современных рабочих мест и реальными результатами зданий.
Как автономия меняет все
Благодаря регулярным корректировкам, исключению только существенных исключений и предоставлению людям возможности контролировать намерения, политику и компромиссы, автономность позволяет повысить эффективность работы. Комфорт, безопасность и безопасность постоянно оптимизируются, а не управляются в изолированных хранилищах.
+ 40% Соответствие температурному режиму в контролируемых зонах
Источник: КОМПАНИЯ «СИМЕНС» (2026). NWT Fastighet (Карлстад, Швеция) — эталон пилотного проекта Comfort AI (ранее Cloe).
13% Повышение уровня комфорта за 12 месяцев
Источник: КОМПАНИЯ «СИМЕНС» (2026). NWT Fastighet (Карлстад, Швеция) — эталон пилотного проекта Comfort AI (ранее Cloe).
6,5% Среднемесячная экономия энергии при одновременном повышении комфорта
Источник: КОМПАНИЯ «СИМЕНС» (2026). NWT Fastighet (Карлстад, Швеция) — эталон пилотного проекта Comfort AI (ранее Cloe).
Наши решения для автономного опыта

Адаптация данных с помощью искусственного интеллекта
Обогащение данных на основе искусственного интеллекта позволяет автоматизировать маркировку, структурирование и масштабирование объектов, сокращая трудозатраты на адаптацию и ускоряя окупаемость существующих зданий.

Продвинутая производительность активов
Asset Performance Advanced — это цифровой сервис для управляемых зданий с поддержкой искусственного интеллекта, позволяющий клиентам оценивать, принимать решения и постоянно повышать производительность.

Comfort AI
Используйте Al для автоматизации и управления системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), чтобы обеспечить экономию энергии при сохранении уровня комфорта.

Оптимизация автономного пространства
Building X Space Manager помогает командам предприятий превращать фрагментированные пространственные данные в надежные оперативные и планировочные решения, используя рекомендации на основе искусственного интеллекта, основанные на реальной занятости.
Переход на автономные здания — это не просто веха в области устойчивого развития — это более разумный, быстрый и эффективный способ работы, позволяющий оперативным командам освободиться от рутинных корректировок и сосредоточиться на создании наилучших условий для жильцов и одновременном повышении производительности по всем направлениям.
Готовы построить более безопасные, здоровые и интуитивно понятные здания?
Узнайте, как автономные здания могут повысить комфорт, безопасность и производительность для каждого жильца.