Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Кибербезопасность для оборонных производственных сред

Оборонная производственная среда является частью цепочки поставок военной техники. Атаки влияют на готовность к производству и пропускную способность. Для обеспечения доступности и целостности требуется партнер, одинаково разбирающийся в ИТ и ОТ. Не как проблема информационных технологий, а как необходимость обеспечения безопасности производства.

CyberSecurity определяет, как функционируют операции

В оборонных средах состояние безопасности определяется активами, зависимостями и эксплуатационными ограничениями в системах OT. Экспозиция возникает там, где эти элементы пересекаются без достаточной видимости.

Сосредоточенная оценка безопасности OT позволяет выявить эту уязвимость, выявить пути атак и пробелы в управлении, которые имеют оперативное значение и могут быть устранены в рамках существующих ограничений.

Посмотрите видео, чтобы узнать, как оценки кибербезопасности являются важнейшим первым шагом на пути организации к обеспечению безопасности!

Операционная реальность

Значок часов, обозначающий ускорение вывода продукции на рынок и повышение эффективности промышленных процессов.

Время безотказной работы определяет решения по безопасности

Ваша среда спроектирована для детерминированной работы и контролируемых изменений. Доступность — это производственное требование. Security должна адаптироваться к вашим производственным ограничениям. Незапланированные простои или изменения недопустимы.

Значок подключения, символизирующий интегрированные промышленные системы и бесперебойный поток данных.

Связь увеличивает экспозицию

Подключенные ИТ и OT обеспечивают удаленный доступ, операции с поставщиками и данными. Это очень важно, но это расширяет зону атаки. Устаревшие зависимости и ограниченные окна исправлений ограничивают скорость применения мер безопасности.

Значок Security shield, иллюстрирующий промышленную защиту, надежность системы и снижение рисков.

Киберинциденты становятся операционными инцидентами

В вашей среде киберинциденты не остаются в сфере ИТ. Как только это влияет на OT, качество, безопасность, сертификация и производительность оказываются под угрозой. Восстановление осуществляется в соответствии с эксплуатационными и валидационными ограничениями, а не стандартными ИТ-сроками.

Домены управления безопасностью для вашего производства

Команда с иллюстрациями анализирует цифровые угрозы и сотрудничает в области безопасного управления промышленными сетями.

Непрерывный мониторинг безопасности

Производственные среды превратились из изолированных систем в очень сложные сети, в которых отсутствует контроль над подключенными активами и обычными схемами связи. Теперь OT подвергается сложным атакам, включая эксплойты нулевого дня, нацеленные на производственные системы.

Без всесторонней информации о сетевом трафике, конфигурациях активов и уязвимостях системы невозможно выявить аномальное поведение, указывающее на атаки или неправильные конфигурации. SINEC Security Monitor обеспечивает непрерывный мониторинг и обнаружение угроз с помощью распределенной архитектуры, разработанной для сред OT. Решение полностью работает локально и не требует подключения к Интернету, что обеспечивает изоляцию производственных сетей с воздушным зазором.

Результат: мониторинг в реальном времени, позволяющий обнаруживать угрозы до прерывания производства, непрерывное управление уязвимостями, документация по соответствию нормативным требованиям и операционная аналитика, помогающая устранять неполадки и оптимизировать работу.

Комплексная коммуникация на основе Zero Trust

Современное производство требует безопасного подключения к фиксированным сетям, беспроводным системам, удаленному доступу и облачным сервисам. Security не должна зависеть от физической топологии.

Связь на основе идентификационных данных и политик обеспечивает зашифрованные, четко регулируемые соединения между участниками, обеспечивая горизонтальные и вертикальные потоки данных без ненужного раскрытия систем.

Результат: безопасное подключение, обеспечивающее современное производство без замены существующей инфраструктуры.

Крупный план промышленного сетевого оборудования с подключенными кабелями для высокопроизводительной связи.
Значок цифрового замка с контурами, символизирующими безопасные и перспективные промышленные сети.

Безопасная связь между системами автоматизации

Производственные системы непрерывно обмениваются важными данными: ПЛК взаимодействуют с серверами SCADA, HMI отображают информацию о процессе в реальном времени, инженерные рабочие станции загружают управляющие программы, а системы MES извлекают производственные данные. Незашифрованная передача данных позволяет перехватывать и манипулировать конфиденциальными производственными параметрами, собственной логикой управления и спецификациями качества.

Безопасная связь с TIA Portal и S7-1500/1200 G2 обеспечивает целостность за счет аутентификации и шифрования. Комплексное шифрование защищает потоки данных между инженерными системами, контроллерами и станциями HMI.

Результат: защищенная связь, предотвращающая кражу и манипулирование данными, сохранение целостности производства и конфиденциальности интеллектуальной собственности.