Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Simulare robotică

Simularea robotică ajută la proiectarea și automatizarea sistemelor reale de producție în lumea digitală.

Ce este simularea robotică avansată?

Simularea robotică este un instrument digital utilizat pentru a proiecta sisteme de producție automatizate bazate pe robotică. Funcțional, simularea robotică folosește reprezentarea digitală - a digital twin — pentru a permite interacțiunea dinamică cu modelele robotice într-un mediu virtual. Robotica și sistemele de simulare a automatizării își propun să aducă sistemele de automatizare online mai rapid și să lanseze producția cu mai puține erori decât ingineria de automatizare convențională.

Simularea automatizării joacă un rol crucial în robotică, deoarece permite experimentarea care este costisitoare și consumatoare de timp pentru a efectua pe roboți reali - și cu atât mai mult pentru a efectua experimente pe podeaua de producție. Simularea robotică permite inginerilor să încerce idei și să construiască scenarii de fabricație într-un mediu virtual dinamic, colectând date de răspuns virtual care reprezintă cu exactitate răspunsurile fizice ale sistemului de control.

Simularea robotică a evoluat constant pentru a ține pasul cu capacitățile crescânde ale roboților industriali. Roboții sunt implementați în medii dinamice în care sarcinile robotului se schimbă frecvent sau implică colaboratori umani. Cererea de robotică avansată continuă să crească pe măsură ce producătorii cresc complexitatea, varietatea și personalizarea produselor pentru a satisface cererea clienților. Robotica avansată încorporează luarea deciziilor în timpul rulării, programarea reactivă pentru evenimente neprevăzute și capacitatea de adaptare și îmbunătățire pe baza datelor colectate de internetul industrial al lucrurilor (IIoT) procesat cu inteligență artificială (AI). Nivelul de complexitate în programarea robotică avansată și implementarea și operarea roboților avansați, precum și costul ridicat care ar fi suportat pentru depanarea unui sistem de robotică pe podeaua de producție, fac din simularea robotică avansată o componentă critică a ingineriei de fabricație.

Software-ul avansat de simulare a roboticii permite utilizatorilor să proiecteze și să optimizeze producția robotică, care cuprinde noua flexibilitate și personalizare posibile prin tehnologiile avansate de robotică. Inginerii pot folosi simularea robotică avansată pentru a proiecta celule robotice complete 3D, apoi valida și optimiza secvențele procesului de fabricație simulând comportamentul și răspunsurile realiste. Aceștia pot valida conceptele de automatizare digital și pot efectua programarea robotică avansată offline. Acest software de simulare permite, de asemenea, companiilor să pună în funcțiune sisteme complete de producție virtual.

Produse înrudite: Planificare și simulare robotică | Tecnomatix Process Simulate

Engineer holding tablet displaying 3D robotics simulation model in front of real robot on the factory floor.

Beneficiile simulării robotice

Simularea robotică permite producătorilor să proiecteze și să optimizeze procesele de fabricație automatizate fără penalitățile de timp și costuri legate de legarea echipamentelor de capital sau a pardoselilor de producție.

Cicluri mai rapide de lansare a produsului

Proiectați și optimizați procesele de fabricație automatizate într-un mediu digital, reducând penalitățile de timp și costuri asociate configurărilor fizice și iterațiilor.

Punere în funcțiune virtuală

Testați și validați sistemele complete de producție într-un mediu digital înainte de implementare pentru a asigura o integrare lină cu operațiunile din lumea reală.

Minimizați erorile și depanarea

Identificați și abordați problemele potențiale din procesele de fabricație înainte de implementare, reducând timpii de nefuncționare și îmbunătățind eficiența generală a sistemului.

Funcționalitatea software-ului avansat de simulare a roboticii

Software-ul modern de simulare a roboticii și automatizării se adresează stațiilor cu un singur robot până la finalizarea liniilor și zonelor de producție. Începe cu proiectarea și validarea proceselor de fabricație automatizate care includ o varietate de procese robotizate și de automatizare.

Odată ce procesele sunt proiectate și validate, software-ul acceptă ingineria detaliată a căilor și mișcărilor robotizate, ajutând inginerii să asigure funcționarea fără coliziuni cu timpi de ciclu optimizați. Pot fi utilizate atât metode de simulare bazate pe timp, cât și pe evenimente. Software-ul avansat de simulare a roboticii oferă de obicei suport pentru aplicații specifice de robotică:

  • Sudare la fața locului de rezistență
  • Sudare cu arc
  • Găurirea și nituirea
  • Tăiere
  • Pulverizare
  • Selectați și plasați
  • Operațiuni de siguranță

Funcționalitatea Software include, de asemenea, programarea robotică avansată offline, care permite descărcarea și încărcarea programelor de producție către și de la atelierul de producție. Aceasta înseamnă că software-ul interfează cu orice robot industrial major și controler, iar utilizatorii pot adăuga informații detaliate pentru a crea programe complete offline, apoi le pot descărca pe controlerul de pe podea.

Explorați produsele legate de simularea robotică

Începeți cu o încercare gratuită

O femeie care stă la un birou cu vedere la o pădure. Mâinile ei sunt pe tastatura unui laptop.

Testare software NX X

Dezvoltat pentru designeri de produse de toate nivelurile de experiență, NX X CAD oferă o putere de neegalat. Folosiți toate caracteristicile și funcționalitățile puternice ale NX cu avantajele cloud-ului, chiar și în absența unei conexiuni la internet.

O femeie care stă la o masă și lucrează la laptopul ei.

NX CAD CAM ediție studențească

Software-ul CAD pentru studenți preia tehnologia CAD 3D cu funcții complete și îl face gratuit pentru studenții de inginerie. Software-ul este același cu ceea ce folosesc profesioniștii, dar cu unele diferențe cheie.

Află mai multe

Cartea albă privind robotica industrială avansată

Robotică industrială avansată pentru producție flexibilă și automatizată în fabrica de mâine