Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Exascale

Exascale înseamnă putere de calcul masivă. Gândiți-vă la un sistem capabil de un cvintilion de calcule pe secundă - aceasta este puterea exascalei.

Ce este exascale?

Siemens se află în fruntea exascalei, explorând următorul nivel de calcul de înaltă performanță (HPC). Suntem instrumente de pionierat care se scalează, rulează pe sisteme de ultimă generație și acceptă cerințe HPC din ce în ce mai complexe în domenii precum învățarea automată, învățarea profundă și multifizică.

Produse similare: HPC Works

Doi oameni care se plimbau pe un hol jefuind electronica.

Descoperiți beneficiile

Cercetare și inovare — mai rapid ca niciodată

Puterea exascalei este extinderea descoperirii și accelerarea inovației. Calculul exascale permite noi perspective în predicția vremii, modelarea climatică, descoperirea medicamentelor, medicina de precizie, aeronautica, știința spațială și multe altele.

HPC — doar la fel de puternic ca software-ul care îl rulează

Hardware-ul puternic de calcul necesită software puternic și este esențial să gestionați eficient sarcinile de lucru exascale. HPCworks PBS Professional orchestrează totul cu programarea automată, gestionarea, monitorizarea și raportarea lucrărilor.

Făcând istorie cu supercomputerul Aurora al lui Argonne

Sistemul Aurora exascale de la Laboratorul Național Argonne, cu gestionarea volumului de lucru de către HPCworks PBS Professional, poate efectua două cvintilioane - un miliard de miliarde, vizualizate ca 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000 - calcule pe secundă.

Descoperiți caracteristicile cheie ale exascale

tendințe-exascale-următoare-mare-imaginea-dreapta-interior-desktop-500pxhigh-jpg

Exascale de pionierat

Suntem pionieri în instrumente scalabile pentru era exascală care abordează nevoile complexe de HPC în AI, învățare automată, învățare profundă și multifizică. În calitate de membru al Consiliului Industriei ECP, Siemens contribuie la modelarea ecosistemului exascale din SUA, avansând medicina de precizie, producția aditivă și biocombustibilii.

tendințe-exacale-merge-imaginea-mare-dreapta-interior-desktop-400pxhigh-jpg

Gestionarea volumului de muncă la scară

HPCworks PBS Professional rulează pe scară largă și rulează rapid, orchestrând clustere de 50.000 de noduri, 10 milioane de lucrări într-o coadă de așteptare, 1.000 de utilizatori activi concurenți, 10 milioane de lucrări pe oră de transfer end-to-end și o rulare end-to-end de 10 secunde. Acesta alimentează gestionarea eficientă a volumului de muncă pe cele mai mari sisteme de calcul din lume.

Optimizarea calculului exascale

Exascale necesită viteză și scară pentru a gestiona miliarde de operațiuni. Necesită rezistență extremă și recuperare continuă a defecțiunilor. Rularea unui sistem de clasă exascale necesită o putere semnificativă, astfel încât gestionarea energiei - și o experiență bună pentru utilizator - este primordială. Am luat în considerare toate acestea și multe altele.

  • HPCworks PBS Professional cu licență dublă, cu un cadru extins de pluginuri
  • HPCworks Velocity Plus pentru un randament de 6-10 ori mai mare
  • pMix va lansa rapid locuri de muncă uriașe MPI
  • Server activ-activ HPCworks PBS Professional
  • Capacități cloud hibrid, ARM64, GPU-uri și SSD-uri
  • Focus pe Securitate

Explorați produsele conexe exascale

Aflați mai multe

Gestionarea volumului de muncă pentru calculul exascale

Conduceți progrese utilizând managementul volumului de lucru de vârf în industrie cu sisteme exascale de top.

Simularea comportamentului realist al supernovei în 3D

Cercetătorii universitari folosesc resursele Argonne HPC și HPCWorks pentru a avansa știința spațială.

Îmbunătățirea scalării fidelității

Cercetătorii Argonne folosesc HPCWorks pentru a netezi simulările dinamicii moleculare cuantice.