Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce HPCworks Velocity?

Executați milioane de lucrări pe zi cu HPC Works Velocity utilizând programarea scalabilă, bazată pe evenimente, cu latență sub milisecundă pentru randament maxim în industrii solicitante, cum ar fi proiectarea semiconductorilor.

Profitați la maximum de software-ul costisitor de automatizare a proiectării electronice (EDA) și maximizați-vă resursele de calcul, de la ferme de servere mici, dedicate, până la medii HPC complexe, distribuite, cluster și cloud. Îmbunătățiți randamentul în continuare cu programarea ierarhică.

hpcworks-accelerator-why-product-professional-laptop-as679405247-5333x3555

Obțineți randament maxim

Maximizați utilizarea capacității și accelerați debitul cu arhitectura bazată pe evenimente, o amprentă mică de memorie și o latență extrem de scăzută de expediere. Rămâneți informat cu o imagine de ansamblu a lucrărilor finalizate, eșuate și în așteptare.

Prioritizați locurile de muncă importante

Permiteți executarea sarcinilor critice înaintea unor lucrări mai puțin importante utilizând funcții precum preemption și rezervări. Suspendați lucrările care rulează și reluați-le după finalizarea lucrărilor cu prioritate superioară, astfel încât să nu fie nevoie să lăsați licențele deoparte.

Integrați cu soluțiile EDA

Combinați programarea rapidă a lucrărilor de întreprindere cu instrumente de vârf în industrie pentru vizualizarea fluxului de proiectare și gestionarea dependențelor, monitorizare și raportare detaliată, alocarea licențelor și multe altele.

Capacități recomandate

Managementul cuprinzător al politicilor

Controlați volumele de lucru, asigurați accesul corect al utilizatorilor și acordați prioritate sarcinilor critice prin setarea și aplicarea politicilor utilizând funcții precum fairshare, rezervări și preemption. Optimizați-vă mediul de lucru pentru a răspunde nevoilor în schimbare, cu o vizibilitate clară și detaliată a locurilor de muncă, care informează deciziile de politică bazate pe date.

hpcworks-accelerator-complex-management-politică-tabletă-profesional-as1496959594-3840x2160

Scalare rapidă în cloud

Optimizați volumele de lucru cu o programare a lucrărilor în cloud cu randament ridicat și cu costuri reduse. Măriți-vă rapid și fără probleme resursele de calcul. Aduceți costurile cloud mai aproape ca niciodată de cererea exactă prin scalarea resurselor cloud înapoi la zero atunci când nu mai sunt necesare.

hpcworks-accelerator-scalare-rapidă-tabletă-profesională-as493462995-5120x2880

Programare ierarhică (HPCWorks Velocity Plus)

Creșteți randamentul și îmbunătățiți utilizarea resurselor descărcând planificatorul de bază cu programare ierarhică. Latența de expediere în milisecundă beneficiază de lucrările scurte, pe care utilizatorii le pot coada secvențial. Reduceți sarcina de programare la nivel inferior prin vizualizarea unui lot de lucrări scurte ca o lucrare mai lungă. Implementările au realizat o creștere de 6-10x a debitului fără o capacitate de calcul adăugată.

hpcworks-accelerator-ierarhic programare-tabletă-profesional-as1725140391-7860x4050