Tehnologii și procese de fabricație aditivă
Fabricarea aditivă poate fi realizată folosind diverse tehnici, cum ar fi Binder Jetting și Laminate Object Manufacturing, dar tehnologiile de mai jos sunt cele mai frecvent utilizate pentru imprimarea 3D.
Extrudarea materialului (FDM, FFF)
Acest proces utilizează o bobină de material (de obicei pe bază de polimeri) și un cap de depunere încălzit. Capul topește filamentul pentru a extruda materialul într-un flux lung. FDM este tehnologia utilizată în majoritatea imprimantelor desktop cu costuri reduse datorită accesibilității pieselor și materialelor ușor disponibile sub formă de filament/bobină. Software pentru FDM cu mai multe axe a fost inițiat de Siemens și partenerii noștri în soluțiile noastre NX. Soluția noastră a fost testată și îmbunătățită de-a lungul mai multor generații și este cea mai robustă platformă pentru aceste tipuri de operațiuni.
Stereolitografie (SLA)
Stereolitografia este unul dintre cele mai vechi procese de fabricație aditivă (AM) și folosește rășini lichide pentru a crea obiecte 3D. În cele mai multe cazuri, rășinile sunt vindecate folosind lumină ultravioletă. Imprimantele SLA sunt oarecum diferite de alte tehnologii, deoarece piesa este tipărită în direcția —Z. Aceasta înseamnă că, odată solidificat, fiecare strat al părții tipărite este împins în jos în rășină, mai degrabă decât să fie construit în sus, ca în cazul majorității celorlalte procese.
Fuziunea patului de pulbere (DMLS, SLS, EBM)
Powder Bed Fusion este un termen care descrie multe procese aditive, inclusiv fabricarea aditivilor metalici. Toate implică un pat de material sub formă de pulbere care se topește strat cu strat într-un mod plan. Acest lucru se face cu mai multe tipuri de materiale, atât din plastic, cât și din metal. O multitudine de tehnologii sunt utilizate pentru a fuziona materialul pulbere. Natura integrată a Siemens NX vă permite să efectuați sarcinile necesare, cum ar fi cuibărirea 3D a pieselor în tava de construcție sau construcția de structuri de sprijin pentru imprimarea PBF fără traduceri de date sau utilizarea pachetelor software externe. Avantajul acestui lucru este că, pe măsură ce geometria piesei dvs. se schimbă prin revizuiri, acele operațiuni din aval sunt actualizate automat cu puțină interacțiune cu utilizatorul, economisind cantități mari de timp de proiectare și configurare.
Jetting de liant
Binder Jetting este o categorie de tehnici de fabricație aditivă (AM) care utilizează capete de imprimare în stil cu cerneală pentru a depune selectiv un agent de lipire lichid pe material sub formă de pulbere pentru a forma obiecte solide, 3D. Deoarece moleculele de pulbere sunt legate între ele printr-o reacție chimică adezivă în loc să se topească sau să se sinterizeze din energia termică aplicată, tehnicile de jetare a liantului sunt distincte de tehnicile de fuziune a patului de pulbere.
Jetting de material
Jeting-ul de materiale este un proces de fabricație aditivă (AM) în care picăturile de rășină lichidă sunt depuse selectiv prin capete de imprimare în stil cu cerneală și solidificate prin expunerea la lumină ultravioletă (UV) pentru a construi un obiect 3D solid. Jeting-ul de materiale este considerat una dintre cele mai precise metode de fabricație aditivă. Capabil să imprime în straturi mai mici de 20 microni grosime, jeting-ul de materiale este cunoscut pentru construirea de modele CAD cu detalii fine, precizie ridicată și suprafețe netede.