Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Soluții Industrial Edge Solutions pentru producția bazată pe date

Explorați cazurile de utilizare intersectoriale și vedeți cum IndustrialEdge conectează activele, contextualizează datele și transformă obiectivele într-o valoare de fabricație măsurabilă.

De la activele conectate la cazurile de utilizare din lumea reală

Cu Industrial Edge, producătorii pot debloca valoarea datelor operaționale prin conectarea activelor, rularea aplicațiilor la margine și integrarea informațiilor în operațiunile zilnice. Acest lucru creează baza pentru cazuri de utilizare scalabile, bazate pe rezultate, în toate industriile. Explorați exemple care arată modul în care Industrial Edge îmbunătățește calitatea, crește eficiența, reduce timpii de nefuncționare și permite noi modele de servicii.

Industrial AI Suite: Cum funcționează (animație)

Beneficiile Industrial Edge

Gamma Icon V20 11

Scalați procesarea locală în timp real, rentabilă

Procesați datele în timp real cu mai multe aplicațiidirect la mașină. Scalați pe mașini, linii și site-uri, toate gestionabile dintr-o locație centrală.

180172_Conținut_Gamma_Icons_V020

Obțineți valoare mai rapidă cu aplicațiile dovedite și cunoștințele de domeniu

Începeți cu aplicații dovedite în industrie, gata de utilizare, de la Industrial Edge Hub și Marketplace. Sau utilizați propriul software, în orice limbă IT, ambalat ca container Docker.

180172_Conținut_Gamma_Icons_V020

Flux de date securizat — soluţie aliniată conform IEC-62443-4-2

Ușurați încărcătura IT! Stocați datele la nivel local, decideți ce rămâne la fața locului și ce este trimis în siguranță către sistemele superioare prin intermediul rețelei IT. Soluțiile noastre sunt aliniate la standardele de securitate cibernetică IEC-62443-4-2.

Explorați soluțiile în funcție de cazuri de utilizare

Select...

Provocare

Echipele de calitate și producție din operațiunile de panificație trebuie să gestioneze viteze mari ale liniei, variația produselor și efortul de inspecție manuală, ceea ce poate duce la defecte ratate, calitate inconsecventă, resturi și reclamații evitate ale clienților.

Soluție

Siemens permite inspecția vizuală bazată pe AI cu Visual Inspection Cockpit pe Industrial Edge pentru a inspecta produsele în timp real și pentru a pune la dispoziție date de calitate în medii de producție.

Beneficiu

Permiteți inspecția aproape continuă, reduceți efortul manual de calitate și îmbunătățiți detectarea defectelor cu o configurație scalabilă care ajută la reducerea deșeurilor, evitarea scăpărilor de calitate și stabilizarea calității produselor în toate liniile.

Portofoliu

Cockpit de inspecție vizuală (VIC), Industrial Edge, Dispozitive Industrial Edge, Aplicație de conectivitate PLC/OT

Explorați Resurse

Articol: Modul în care AI și calculul de margine transformă producția de panificație

LOGO! Modul CIM Visual (Comunicare prin Modbus RTU bzw. TCP)