Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Aplicație în lumea reală

Controlați și operați pentru industrii discrete

Pentru ca o companie să ia decizii rapide și direcționate, datele relevante trebuie să fie disponibile și ușor de înțeles în orice moment. Cu soluțiile noastre de control și operare pentru industrii discrete, veți obține instrumentele de care aveți nevoie pentru a economisi timp și a crește productivitatea datorită vizualizării omogene.

Provocare

Sistemul dvs. de control și de operare este suficient de flexibil pentru a satisface cerințele companiei dvs.? Odată cu digitalizarea, o varietate tot mai mare de sisteme, programe și formate de date își găsește drumul în producție și în lumea IT. Diferitele interfețe de utilizator, baze de date separate și lipsa instrumentelor de analiză măresc efortul necesar pentru diagnosticare, evaluare, familiarizare și operare. Soluția este vizualizarea și funcționarea omogenă — de la producție la management.

Soluție

Economisiți timp și creșteți productivitatea instalațiilor dvs. de producție. O soluție unică, scalabilă pentru mașini, linii și instalații întregi unifică și standardizează funcționarea și controlul. Aspectele importante aici includ vizualizarea omogenă, o bază de date partajată, trasabilitatea proceselor de producție și capacitatea de a evalua și analiza datele.

Beneficii

  • Creșteți productivitatea prin reducerea timpilor de nefuncționare neplanificate și scurtând perioadele de nefuncționare planificate
  • Vizualizare consistentă peste tot, de la etajul magazinului până la ultimul etaj din fiecare industrie
  • Complexitate redusă pentru control și funcționare și risc de erori de operare
  • Simplificare de training, diagnostic și analiză
Tablouri de bord de monitorizare industrială afișate pe trei ecrane și un smartphone pe un fundal albastru închis.

Cum să începeți

O soluție unică, scalabilă pentru mașini, linii și instalații întregi unifică și standardizează funcționarea și controlul. Aspectele importante aici includ vizualizarea omogenă, o bază de date partajată, trasabilitatea proceselor de producție și capacitatea de a evalua și analiza datele.

Este esențial să existe o afișare uniformă a informațiilor la toate nivelurile și locațiile instalației, precum și îndrumări clare pentru utilizatori

Îmbunătățiți îndrumarea operatorului

Deciziile direcționate trebuie luate în timp real la toate nivelurile unei companii, în timp ce sistemele izolate și soluțiile HMI extrem de complexe cauzează erori de operare și costuri ridicate de training. Detaliile critice sunt dificil de recunoscut și localizat, în special pentru operatorii neinstruiți sau mai puțin calificați

Pentru a lua decizii rapide și direcționate, toate părțile interesate dintr-o companie au nevoie de acces rapid, independent de dispozitiv, la producție.

Obțineți acces la datele de producție

Pentru decizii rapide și direcționate, toate părțile interesate dintr-o companie au nevoie de acces rapid, independent de dispozitiv, la datele relevante de producție, cu un efort administrativ minim. Tablourile de bord standardizate trebuie să fie ușor de realizat și reglabile flexibil.

Instrumente puternice de analiză pentru a identifica factorii relevanți pentru perioadele de nefuncționare inutile și pentru a garanta o producție mai mare disponibila

Evaluează datele de producție

Transparența este esențială pentru identificarea potențialelor de optimizare. Sistemele distribuite, eterogene produc un număr mare de date în diferite silozuri și o varietate de formate, ceea ce face evaluarea mai dificilă.

Instrumente puternice de analiză pentru a identifica factorii relevanți pentru perioadele de nefuncționare inutile și pentru a garanta o producție mai mare disponibila

Urmăriţi şi urmăriţi producţia

Protejarea și îmbunătățirea calității producției necesită mecanisme extinse de urmărire și urmărire în producție. Verificarea calității sub forma unui raport de producție este acum o cerință standard în aproape toate industriile. pentru a urmări cine a făcut ce și când.

Sistemul integrat de diagnosticare a componentelor SIMATIC permite localizarea rapidă a defecțiunilor.

Scurtați timpul de nefuncționare

Diagnosticarea intuitivă a sistemului și a proceselor în timp real este necesară pentru a scurta timpul de nefuncționare. În situații critice, mesajele care conțin toate detaliile relevante trebuie transmise părților responsabile cât mai repede posibil.

Gestionarea centralizată a rețetelor și a comenzilor fără a fi nevoie de un instrument suplimentar. Programați și analizați flexibil schimburile.

Planificare și programare

Cu planificarea centrală a producției bazată pe calendar, puteți programa și analiza flexibil schimburile și puteți compensa vacanțele. Gestionarea integrată a rețetelor și comenzilor vă permite să planificați comenzile folosind șabloane și să modificați parametrii după cum este necesar.

Pictograma Productivitate (fundal albastru)

Productivitate

Creșteți-vă productivitatea prin reducerea timpilor de nefuncționare neplanificate și scurtând perioadele de nefuncționare planificate. Puteți face acest lucru accelerând depanarea și reducând timpul de răspuns al personalului dvs. de întreținere.

Transparența și optimizarea producției UCC - Soluții de analiză a datelor

Transparență

Transparența generală și funcționarea intuitivă simplifică controlul și funcționarea și reduc riscul de erori de operare.

Icon_usability_RZ_20230725

Operabilitate

Vizualizarea consecventă la toate nivelurile unei instalații simplifică familiarizarea și instruirea, precum și diagnosticarea și analiza mașinilor și a datelor acestora.

Controlul și funcționarea Kickstart în industrii discrete

Ofertele Siemens de control de supraveghere și achiziție de date (SCADA) sprijină transformarea digitală, se adaptează flexibil la cerințele în creștere și reduce decalajul dintre automatizarea OT și sistemele IT. Transformați-vă datele în active valoroase, creșteți eficiența și productivitatea, reducând în același timp costurile la minimum.

Studiu de caz

Transformarea digitală a unei întreprinderi

Huludao Longyuan Oil Equipment Co., Ltd

China

Modernizarea liniei de producție cu o soluție digitală de fabrică Siemens pentru a obține vizibilitate în timp real, analize inteligente și operațiuni mai inteligente. Proiectul permite o platformă de analiză a calității, o planificare precisă a producției, rapoarte rafinate de economisire a costurilor și un mediu digital de testare și simulare.

Aveți nevoie de asistență pentru a alege o soluție SCADA?

Haideți să ne conectăm - experții noștri în industrie și tehnologie vă vor ghida către cea mai bună soluție pentru cerințele dumneavoastră.