Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Doi lucrători care optimizează producția.
Soluţii pentru operaţiuni de producţie

Operațiuni de producție și optimizare

Pentru a menține un avantaj competitiv în mediul de producție rapid de astăzi, companiile trebuie să-și reînnoiască procesele de producție. Prin integrarea mașinilor, proceselor și sistemelor, producătorii pot adopta o abordare holistică pentru optimizarea operațiunilor de producție.

De ce să folosiți soluții automatizate de operațiuni de producție?

Cu soluțiile automatizate de operațiuni de producție, puteți transforma procesele de producție ale companiei dvs.: Implementați strategii flexibile de producție, mențineți tehnologia actualizată, optimizați consumul de energie, îmbunătățiți rezistența lanțului de aprovizionare și securitatea cibernetică și atrageți noi talente.

40% Optimizați activele

Producția continuă permite companiilor să-și mărească utilizarea activelor cu 30% până la 40%, scurtând timpul de introducere pe piață. (Siemens)

25% Creșterea capacității de producție

Ca urmare a introducerii tehnologiilor Industry 4.0, Indolakto a crescut capacitatea de producție cu 25% în doi ani. (Indolact)

20% Creșteți capacitatea sistemului

Cu tehnologia analitică a procesului, producătorii își pot crește capacitatea de utilizare a sistemului cu o treime și pot reduce costurile de producție cu 10-20% . (Siemens)

Accelerarea producției bazate pe date

Conectați etajul magazinului și ultimul etaj cu integrarea IT/OT. Armonizați și gestionați eficient datele organizației dvs. pentru a îmbunătăți luarea deciziilor, a reduce erorile, a optimiza operațiunile și a accelera procesele.

Ce poate face o soluție holistică de fabricație pentru dvs.?

Lipsa integrării IT/OT limitează transparența și adaptabilitatea datelor, în timp ce lacunele de calificare, rezistența la noile tehnologii și pierderea cunoștințelor împiedică succesul. Producătorii trebuie să adopte o abordare holistică a producției pentru a spori flexibilitatea, pentru a valorifica potențialul datelor și al analizelor și pentru a păstra cunoștințele critice.

Explorați soluții pentru optimizarea operațiunilor de producție

Cu o soluție de operațiuni de producție și optimizare, puteți urmări problemele de fiabilitate a produselor, puteți crește performanța și puteți stimula îmbunătățirile produselor. Soluția înregistrează, analizează și raportează datele de producție pentru a îmbunătăți continuu procesele, utilizând în același timp urmărirea pentru a lua măsuri corective.

Datorită standardizării, avem un software integrat și o arhitectură de gestionare a energiei care poate fi aplicată fiecărei componente noi, fiecărei mașini, fiecărei linii de producție, la fiecare dintre locațiile ElringKlinger din întreaga lume.
Daniel Scheurle, Managementul energiei și sustenabilității, Elring Klinger AG

Începeți călătoria dvs. de optimizare a producției

Implementați soluții de optimizare a producției cu suport de încredere

Accesați instruirea

Deblocați învățarea industrială flexibilă și continuă cu SITRAIN. Explorați cursuri care oferă metode inovatoare de învățare, sprijin personal și cunoștințe pentru a vă îmbunătăți munca și dezvoltarea.

Alăturați-vă comunității

Aveți întrebări? Obțineți răspunsuri de la profesioniști cu gânduri similare din forum comunitar.

Întrebări frecvente

Află mai multe

Uita-te

Videoclipuri | Optimizarea producției de supercondensatoare a Skeleton

Videoclipuri | Realizați testarea corectă pentru prima dată cu PAT

Ascultă

Podcast | Recalificarea și adaptarea - Găsirea succesului în mijlocul unei forțe de muncă în schimbare

Podcast | Înțelegerea convergenței IT/OT — Beneficii, provocări și perspective din lumea reală

Podcast | Sustainability energie și utilizarea eficientă a resurselor

Citește

Carte electronică | Revoluționați-vă producția auto cu soluții durabile

Hârtie albă | Producție continuă în industria farmaceutică

Carte electronică | Optimizați calitatea, productivitatea și sustenabilitatea în fabricarea bateriilor