Skip to main content
APLICAȚIE DIN LUMEA REALĂ

Standardizare în automatizare

Creșteți viteza și scalarea automatizării cu tehnologii, procese și interfețe standardizate. Soluțiile Siemens integrează perfect diverse sisteme, astfel încât operațiunile complexe să poată rula eficient.

Provocare

Dacă credeți că schimbarea smartphone-urilor este frustrantă, încercați să schimbați furnizorul de mașini din atelier. Ar trebui să integrați mașini și sisteme de automatizare de la diferiți furnizori - și să instruiți angajații să le folosească. Fără o soluție de standardizare, vă puteți aștepta la timpi de nefuncționare mai lungi în timp ce treceți printr-un proces de integrare îndelungat.

Soluție

Sporiți-vă eficiența, flexibilitatea și competitivitatea cu standardizarea Siemens în automatizare. Soluțiile noastre aplică standarde industriale comune pentru a simplifica integrarea, armonizarea interfețelor și a sistemelor existente pentru ușurința utilizării.

Beneficii cheie

Icon symbolizing flexibility

Obțineți capacitatea de conectare și producție

Începeți și scalați producția automatizată mai rapid cu standardizarea Siemens. Conceptul nostru modular de mașini facilitează adăugarea și înlocuirea mașinilor după cum este necesar, reducând la minimum erorile și timpii de nefuncționare.

Icon symbolizing advantages

Standardizați siguranța

Îmbunătățiți siguranța angajaților și performanța instalației cu măsuri standardizate de siguranță în sistemele complexe. Soluțiile Siemens integrează măsuri de siguranță și aplică evaluări ale riscurilor pentru a defini zonele de oprire, limitând riscurile de siguranță.

Icon symbolizing complexity

Reducerea dependenței de specialiști

Identificați și remediați problemele mașinii mai rapid, fără reparații costisitoare de specialitate. Standardizarea Siemens reduce complexitatea sistemului, astfel încât nu este necesară instruirea de specialitate pentru a menține linia de producție funcțională fără probleme.

Woman using a smartphone at a wooden table.

What does your smartphone have to do with standardization in automation?

Switching smartphones can be frustrating—but imagine doing the same with industrial machines. See in the article how standardization in automation, using PROFINET and OPC UA, simplifies integration and boosts efficiency across diverse systems. Learn how harmonized interfaces are transforming smart manufacturing.

Dezvoltați, integrați și înlocuiți mașinile mai rapid cu Siemens. Cadrul nostru de automatizare aplică standarde industriale comune la nivel de sistem, astfel încât operatorii să poată monitoriza cu ușurință starea mașinii, să îmbunătățească continuu procesele și să minimizeze timpii de nefuncționare.

Facilitarea integrării mașinilor

Companie: Rosendahl Nextrom

Locatie: Austria

Software-ul Siemens: OPC

OPC UA de la Siemens permite integrarea perfectă a mașinilor în sistemele existente între platforme și producători, oferind comunicații securizate mașină-mașină (M2M) și transmisie de date pentru automatizarea fabricii Rosendahl Nextrom.

Discover how Rosendahl benefits from standardization

Rosendahl Nextrom, Austria

  • Rosendahl Nextrom regularly faces the challenge of integrating its machines into its customers' existing systems
  • OPC UA as an open interface from the control level to Industrial Edge and Cloud
  • 30% less commissioning time for end customers and 20% higher freedom from errors when creating the interface

Typical examples of Standardization in Automation

Aveți întrebări?

Haideți să discutăm! Contactați-ne și vă vom ajuta să înțelegeți de unde să începeți.