Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Aplicație în lumea reală

Controlul și operarea sistemelor de infrastructură

Furnizorii de infrastructură se confruntă cu presiuni competitive crescânde, cereri de digitalizare, reglementări stricte și cerințe de sustenabilitate. Sistemele avansate de control și operare sunt esențiale pentru depășirea acestor provocări. Sistemul nostru vă pregătește pentru succesul viitor.

Provocare

Sistemul dvs. de control și de operare este pregătit pentru viitor? Operatorii de infrastructură se confruntă cu cereri variate ale proiectelor, necesitând soluții extrem de scalabile. Cum puteți asigura disponibilitatea globală continuă, transferați în siguranță date vaste, de înaltă frecvență în cloud și mențineți fiabilitatea în timpul upgrade-urilor? Respectarea standardelor stricte de securitate (IEC 62443) și realizarea integrării IT/OT fără întreruperi în timp ce se adaptează rapid fără a compromite datele istorice sau continuitatea operațională sunt obstacole critice.

Soluție

Operațiuni sigure pentru viitor, cu o soluție integrată adaptabilă, care asigură integrarea IT/OT fără întreruperi. Mută datele fără efort de la fața locului la MES sau Cloud, cu procesare superioară și trafic optimizat. Sistemul nostru independent de platformă este certificat IEC 62443 și acceptă cerințe puternice de securitate. Bucurați-vă de întreținere continuă, permițând upgrade-uri fără întreruperi și integrarea funcționalității noi fără întreruperi Hot-Standby Redundancy acceptă până la 2048 de sisteme, asigurând o scalabilitate de neegalat și o adaptare rapidă.

Beneficii

  • Maximizați eficiența operațională
  • Securizat în mod implicit cu protecție certificată
  • Personalizați fără limitări
  • Obțineți perioade de nefuncționare zero în timp ce gestionați milioane de puncte de date
  • Implementați în mai puțin de trei minute pe orice dispozitiv sau sistem de operare
  • Scalați la infinit prin arhitectură flexibilă și redundantă, cu suport în mai multe limbi și întreținere continuă a ciclului de viață
  • Proiectați modificări online în timp ce sistemele rulează
  • Integrați managementul video
  • Conectați-vă prin opțiuni extinse spre sud/nord
Turbine eoliene și panouri solare în câmpuri verzi cu un orizont al orașului și munți la răsărit.

Cum să începeți

Nevoile în evoluție ale clienților forțează adăugarea de sisteme, rezultând structuri complexe, interconectate, care sunt costisitoare și provocatoare de întreținut, actualizat sau depanat. Aceste sisteme nu au adesea opțiuni pregătite pentru viitor. Vom prezenta șase exemple care arată beneficiile sistemelor de control adaptabile.

Persoană în vestă de siguranță portocalie îndreptată spre un monitor de bord cu diagrame, vizualizare a drumului și pictograme de stare.

Operați în siguranță sistemul critic

Operarea în condiții de siguranță este vitală pentru infrastructura critică. În situații de urgență, sistemele și oamenii sunt în pericol. Soluțiile noastre asigură siguranța 24/7 și pregătirea pentru dezastre prin adaptarea sistemelor în timpul funcționării fără întreruperi, menținând controlul chiar și în cele mai grave situații de urgență.

Ecranele computerului cu atacatori mascați care se confruntă cu un tablou de bord în spatele unui scut, înconjurat de pictograme de securitate.

Protejați sistemele critice

Protejarea sistemelor critice de infrastructură care protejează populațiile și asigură funcțiile vieții publice. Atacurile teroriștilor sau infractorilor pot afecta grav stabilitatea regională. Pentru a asigura disponibilitatea sistemului în rețelele distribuite și pentru a proteja împotriva criminalității informatice, securitatea IT robustă este esențială.

Camera de securitate și monitoarele tabloului de bord conectate la date, cartografiere și pictograme de locație web.

Gestionarea camerelor de control distribuite

Gestionați centrele de control distribuite pe distanțe geografice pentru o infrastructură sigură. Echipamentele au nevoie de accesibilitate globală și vizualizare simplă. Supravegherea video cu funcții HMI/PLC monitorizează rețelele de instalații, reducând complexitatea prin eliminarea contractorilor video suplimentari.

Stivă cloud și server conectată la un monitor de bord cu diagrame, afișare navă și pictograme de performanță.

Scalați în mod flexibil sistemul

Indiferent de modul în care utilizați, stocați sau istoricizați datele, ce dispozitiv sau sistem de operare preferați - scalabilitatea și operabilitatea sunt esențiale pentru sistemele de infrastructură. Soluțiile noastre se extind de la dispozitive IoT mici la servere cloud mari folosind o stivă de software. Alegeți în mod flexibil stocarea de date de înaltă performanță.

Persoană cu căști și tabletă care gesticulează spre un monitor de bord cu diagrame, setări și pictograme de performanță.

Infrastructură pregătită pentru viitor

Validați proiectele de infrastructură proiectate de zeci de ani pe parcursul întregului lor ciclu de viață. Modelarea datelor orientate pe obiecte standardizează datele pentru stocare, organizare, procesare și acces, permițând configurarea rapidă a sistemului și importurile de date mari. Adaptează logica afacerii la cerințele specifice.

Monitor de bord conectat la cloud, rack de server, barieră de poartă și simboluri de date, chat și rețea.

Platformă de conectivitate IT/OT

Gestionați sistemele mari de infrastructură care generează date mari, integrarea IT/OT colectează, procesează și analizează. Driverele certificate și conectivitatea pentru dispozitivele edge locale sau stațiile distribuite permit schimbul de date fără probleme între cloud și edge prin conectivitate cloud integrată.

Disponibilitate

Asigurați accesul global 24/7 al echipamentelor de control și monitorizare în toate locațiile. Datele fiabile sunt esențiale pentru pregătirea pentru situații de urgență. Un singur sistem optimizează operațiunile, reduce complexitatea și crește disponibilitatea pe termen lung a sistemului.

Securitatea datelor

Proiectele de infrastructură necesită o urmărire robustă a datelor. Transferul sigur, de înaltă frecvență, al volumelor mari de date de la sistemele de control/operare în cloud este vital. Sistemele bazate pe date asigură respectarea nevoilor de transfer și securitate.

Scalabilitate

Scalabilitatea este esențială pentru proiecte variate și nevoi ale clienților. Operatorii au nevoie de sisteme actualizabile, întreținute, cu cicluri de viață lungi. Un sistem ușor de adaptat asigură reacții rapide la cerințele în schimbare ale clienților.

Începeți-vă călătoria cu acest pachet de soluții

Explorați acest pachet cuprinzător WinCC OA: software pentru scalabilitate zero, securitate industrială robustă, compatibilitate multi-platformă și programe de completare gata de utilizare care se implementează în câteva minute. Obțineți mai multe informații despre transformarea automatizării industriale.

Studiu de caz

Nici o zi fără apă

FEO - FERNWASSER ELBAUE-OSTHARZ, Germania

  • Cea mai mare disponibilitate cu securitate IT ridicată și interfață de utilizator consecventă în conformitate cu specificațiile clienților de la LSX existente
  • Întreținerea și dezvoltarea ulterioară a sistemului de control de către echipa de proiect SCADA a clientului final
  • Portare eficientă din punct de vedere al costurilor și rapidă a sistemului de control LSX existent cu 75000 IO prin export/import automat în masă

Aveți nevoie de asistență pentru a alege o soluție SCADA?

Haideți să ne conectăm - experții noștri în industrie și tehnologie vă vor ghida către cea mai bună soluție pentru cerințele dumneavoastră.