Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Două persoane care utilizează soluții de simulare a sistemelor de fabricație într-o fabrică de producție.
soluții de simulare

Simularea sistemelor de fabricație

Creșterea cererii de produse personalizate provoacă fiecare industrie. Pentru a ține pasul, sistemele de producție, manipulare a materialelor și infrastructură trebuie să adopte simularea în ingineria industrială pentru a spori eficiența fără a sacrifica calitatea.

De ce să folosim simularea în ingineria industrială?

Cerințele pieței în evoluție necesită sisteme industriale flexibile și modulare, menținând în același timp eficiența, fiabilitatea și calitatea. Aceste sisteme trebuie să fie extrem de automatizate și integrate cu procesele și tehnologiile, oferind operațiuni mai raționalizate și mai eficiente. Pentru a atinge aceste standarde atunci când dezvoltă sau operează sisteme industriale, companiile trebuie să investească într-o soluție care să permită o abordare holistică de simulare de-a lungul lanțului valoric.

90%

90% dintre producătorii industriali investesc în prezent în tehnologia de modelare și simulare. (Săptămâna industriei)

65%

65% dintre companiile de producție industrială utilizează tehnologii de modelare și simulare pentru producție și fabricare, testare, proiectare și dezvoltare și/sau cercetare. (Săptămâna industriei)

18%

18% dintre producătorii industriali consideră că tehnologiile de modelare și simulare sunt cele mai benefice pentru creșterea calității produselor, iar alți 10% le consideră cele mai benefice pentru reducerea timpului de introducere pe piață. (Săptămâna industriei)

Accelerarea ingineriei sistemelor industriale

Folosiți simularea și digital twin pentru a vă îmbunătăți nivelul sistemelor industriale. Utilizați simularea în timpul conceptului, proiectării, ingineriei și punerii în funcțiune virtuală și utilizați digital twin în operațiuni. Dezvoltați sisteme industriale extrem de modulare și flexibile, mai rapide, mai ieftine și fără a sacrifica eficiența, fiabilitatea sau calitatea.

Dezlănțuiți puterea simulării sistemului de fabricație

Simulați, validați și optimizați sistemele industriale pentru o mai mare flexibilitate, modularitate și eficiență.

Explorați

Soluție end-to-end pentru simularea sistemelor de fabricație

Implementați o soluție holistică de simulare a sistemelor industriale pentru a dezvălui puterea simulării și complexul digital twin. Reduceți prototipurile fizice și validați și optimizați virtual sistemele pe baza informațiilor și datelor. Scurtați timpul de introducere pe piață și livrați proiectele la buget.

Munca adăugată inițială plătește și oferă o valoare adăugată reală în fiecare caz în parte. Cu expertiza noastră în simulare, ajungem mai rapid la programe și instalații de înaltă calitate, sigure.
Thomas Grahl, Director Manager, Blue Automation GmbH

Începeți călătoria dvs. de simulare a sistemului de producție

Implementați soluții de simulare a sistemelor de fabricație cu suport și training de încredere

Scalează în felul tău

Dezlănțuiți întregul potențial al simulării cu SIMATIC S7-PLCSIM Avansat. Implementați on-premise și scalați pentru a aborda o gamă largă de proiecte de automatizare, de la sisteme complexe la scară mică la scară largă.

Acces training

Adoptați SIMATIC S7-PLCSIM Advanced și stăpâniți elementele sale cu ușurință. Începeți și aflați pașii principali pentru a efectua punerea în funcțiune virtuală cu sfaturi utile și materiale de training.

Alăturați-vă comunității

Explorați forum utilizator pentru a discuta întrebări, a face schimb de experiențe cu comunitatea sau a trimite o cerere de asistență pentru asistență tehnică personalizată - vă asigurăm.

Întrebări frecvente

Aflați mai multe

Citiți

Blogul | Conduceți eficiența cu punerea în funcțiune virtuală

Carte electronică | Accelerați proiectarea proceselor farmaceutice cu ajutorul digital twin

Studiu de caz | Reducerea timpului de proiect cu 30% cu software-ul de simulare

Ascultați

Podcast | Valoarea simulării virtuale a sistemelor industriale

Podcast | Conduceți performanța din fabrică cu executabilul digital twin

Urmăriți

Webinar la cerere | Creșteți eficiența ciclului de viață prin simularea realității

Videoclipuri | AI în Pharma: Gemenii digitali ca factor de creștere

Webinar la cerere | Îmbunătățirea vitezei, eficienței și rezistenței în dezvoltarea biofarmaceutice