Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Persoana care stă în fața laptopului afișând Configuratorul SIPROTEC 5

Doriți SION 3AE3 în mai puțin de 60 de secunde?

Personalizați-vă produsul perfect în doar câteva clicuri și cu vizualizarea produsului 3D în timp real.

De ce întrerupătoare de vid SION 3AE3?

Imaginați-vă că ați putea construi un dispozitiv de comutare de medie tensiune pentru aplicații IEEE/ANSI folosind doar 80% din spațiul obișnuit utilizat în mod obișnuit pentru întrerupătoare. Această viziune devine acum realitate: întrerupătorul de vid Siemens SION 3AE3 are un design extrem de compact și poate fi integrat rapid și ușor în aproape orice panou de comutare de medie tensiune izolat cu aer.

  • până la 27 kV
  • până la 40 kA
  • până la 4000 A

Beneficii cheie

Maximizator de spațiu

Recuperați 20% din spațiul panoului pentru o instalare eficientă.

Integrare perfectă

Adaptat pentru configurații staționare sau retractabile, adaptându-se perfect nevoilor panoului dvs.

Performanță de încredere

Performanță superioară de comutare în conformitate cu cele mai recente standarde IEEE/ANSI, aprobate de UL și CSA.

Dispozitiv de comutare complet personalizabil

SION 3AE3 poate fi utilizat ca operator staționar, în timp ce orice mecanisme retractabile, contacte primare și alte interfețe pot fi furnizate individual de constructorul de panouri. Clienții pot alege între diferite distanțe poli-centru (PCD) care sunt disponibile pentru aproape toate valorile de tensiune și curent.

SION 3AE3 Imaginea produsului 15 kV - 40 kA

Soluție completă retractabilă

Există, de asemenea, o gamă selectată de dispozitive retractabile disponibile, unde SION 3AE3 este montat pe o piesă compactă retractabilă, care mută dispozitivul de comutare din poziția DISCONNECT/TEST în poziția CONNECT. Conectarea la barele de magistrale/contactele fixe ale panoului se face cu contactele primare incluse.

SION 3AE3 Imaginea produsului 15 kV - 31,5 kA versiune retractabilă

Distribuția durabilă a energiei cu SION

Tehnologia inovatoare de vid face ca întreruptoarele SION să fie robuste, compacte și durabile. Directorul de produs Siemens, Daniel Pröhl, oferă informații despre tehnologia întrerupătoarelor SION.