Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Ai nevoie de SION 3AE8 cu mai multă inteligență?

Sistemul nostru inteligent SION 3AE8 vă oferă un sistem cuprinzător de diagnosticare a sănătății cu tehnologii avansate de detectare și IoT

De ce întrerupătoare de vid SION 3AE8?

Întreruptoarele de vid SION 3AE8 aduc 40 de ani de experiență Siemens în tehnologia de comutare în vid instalațiilor dvs. critice de alimentare. Proiectat pentru până la 40,5 kV, 3AE8 combină dimensiuni compacte și distanțe configurabile între stâlp și centru pentru a se potrivi diverselor structuri de comutare, oferind în același timp performanțe de vârf în industrie. Arhitectura stâlpului din rășină epoxidică complet încorporată crește rezistența izolației pentru o funcționare mai sigură, cu izolare completă în medii solicitante. Întreruptoarele de vid SION 3AE8 îndeplinesc standardele GB1984 și IEC 62271-100 și respectă clasele de întrerupătoare C2, E2, M2 și S1. Prin aceasta, SION 3AE8 este alegerea dvs. clară atunci când aveți nevoie de un întrerupător compact, de înaltă performanță, cu întreținere redusă, care protejează activele, reduce costurile de operare și vă oferă încredere în furnizarea continuă a energiei.

  • 12, 24 și 40,5 kV
  • până la 50 kA
  • până la 5000 A
  • până la 30.000 de operațiuni

Beneficii cheie

Protecție maximă

Rezistența ridicată la izolare și întrerupătoarele robuste de vid protejează echipamentele și reduc riscul de defecțiuni.

Potrivire compactă

Spațierea configurabilă a stâlpilor și designul compact simplifică integrarea în diverse structuri de comutare.

Timp de nefuncționare mai mic

Până la 30.000 de operațiuni de comutare (cu întreținere la fiecare 10.000) reduc întreruperile neplanificate și întreruperile operaționale.