Întreruptoarele de vid GMSG sunt întrerupătoare de tensiune medie de tracțiune concepute pentru a fi utilizate în aparatele de comutare placate metalic Siemens GM-SG și GM-SG-AR. Întrerupătorul folosește întrerupătoare de vid cu un operator de energie stocată, comenzi electrice, interblocări și deconectări primare și secundare. Cu valori nominale de tensiune de la 5 kV la 27 kV, valori de întrerupere până la 63 kA și valori de curent continuu de până la 3000 A (capacități sporite cu răcirea ventilatorului în configurațiile de comutare aplicabile). Întreruptoarele de vid GMSG acceptă comutarea fiabilă, accesul simplificat la întreținere și aplicarea coordonată în sistemele de distribuție a energiei de medie tensiune.