Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Persoana care stă în fața laptopului afișând Configuratorul SIPROTEC 5

Doriți 3AH3 în mai puțin de 60 de secunde?

Personalizați-vă produsul perfect în doar câteva clicuri și cu vizualizarea produsului 3D în timp real.

De ce întrerupătoare de vid 3AH36/37/38?

Întreruptoarele generatoare Siemens 3AH36/37/38 sunt proiectate pentru a proteja elementul cel mai critic al oricărei centrale electrice: generatorul. În timp ce echipamentele convenționale nu reușesc de obicei să facă față cerințelor crescute ale curenților de eroare aproape de generator, portofoliul nostru de generatoare 3AH3 este conceput special pentru a satisface exact aceste cerințe.

Întreruptoarele 3AH36/37/38 sunt, de asemenea, alegerea perfectă atunci când vine vorba de aplicații care necesită manipularea curenților de sarcină continuă ridicată și capacități ridicate de rezistență la curentul de scurtcircuit.

  • până la 24 kV
  • până la 110 kA
  • până la 15.000 A
Generator MV întrerupător de vid - 3AH37 până la 72 kA, 4.000 A - site

Beneficii cheie

Protecție superioară

Testat de tip conform standardelor generatorului IEC/IEEE pentru protecție fiabilă.

Performanță de încredere

Construit pe zeci de ani de experiență Siemens în comutarea vidului.

Rezistent pentru viitor

Cele mai înalte ratinguri gestionează cerințele în creștere ale rețelei fără upgrade-uri costisitoare.