Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Process Simulate

Process Simulate X Value Based Licensing

Scalați implementarea Process Simulate X cu licențiere bazată pe valoare și programe de completare flexibile. Configurați combinația potrivită de capacități de simulare a producției pentru echipele dvs. pentru a optimiza planificarea proceselor, punerea în funcțiune virtuală și validarea producției.

Cum funcționează licențierea bazată pe valoare

Process Simulate X utilizează același cadru de licențiere Value Based Licensing ca și NX Manufacturing. În loc să necesite un model de licențiere separat, capabilitățile Process Simulate X sunt disponibile prin intermediul grupului partajat de licențiere bazate pe valoare NX Manufacturing, oferindu-vă acces flexibil atât la simularea producției, cât și la aplicațiile de fabricare a pieselor.

Cu asta, poți amestecați și potriviți Value Based Licensing cu licențe suplimentare achiziționate, care sunt disponibile în pachete de 25, 50 și 100, și sunt integrate cu pachetele NX X Manufacturing, permițând achiziții optimizate dintr-un pool comun. Extindeți valoarea soluțiilor dvs. de simulare a producției cu licențierea bazată pe valoare, care utilizează un grup comun de „jetoane” pentru a oferi acces la cerere pentru a vă extinde funcționalitatea de simulare și inginerie de fabricație.

1. Achiziționați un pachet de jetoane
Alege din 25, 50 și 100 de jetoane pachete bazate pe nevoile echipei tale.

2. Accesați funcții avansate
Lansați capabilități suplimentare atunci când aveți nevoie de ele, cum ar fi simularea de fabricație pentru robotică sau simulare umană, bazată pe AI, printre altele.

3. Consumați jetoane în timpul utilizării
Jetoanele sunt utilizate numai în timp ce o funcționalitate suplimentară este activă.

4. Returnați jetoanele în piscină
Când ați terminat, jetoanele sunt returnate automat pentru ca alții să le folosească.


Simplu, eficient și controlat de costuri. Nu sunt necesare achiziții separate.

Cumpărați Licența Process Simulate X Value Based Licensing

Utilizând Process Simulate X Value Based Licensing, accesați capacitățile de simulare a producției, cum ar fi:

  • Asamblator
  • Simulare robotică nelimitată*
  • Comisionare*
  • Umană
  • Analiza avansată umană
  • Captarea mișcării umane
  • Pachet de interfață CAD
  • Controlere OLP* (per controler)
  • Planificator automat de trasee
  • Cabluri
  • Analiza VR
  • Tăvăluire cu roli*
  • Sudare ARC*
  • Manipularea materialelor*
  • Simulare Copilot

Suplimente opționale de înaltă valoare:


* Necesită o licență Process Simulate X Standard sau Advanced ca condiție prealabilă.


Value Based Licensing permite stabilirea prețurilor flexibile cu opțiuni concepute pentru a se scala împreună cu echipa dvs. Tokenurile sunt atribuite unui utilizator numai atunci când este invocată capacitatea relevantă și sunt returnate în pool la închiderea aplicațiilor. În timp ce extragerea jetoanelor VBL din pachet necesită o conexiune online, acestea pot fi apoi utilizate într-un mod offline.

De ce echipele aleg licențierea bazată pe valoare

Reducerea costurilor și eliminarea deșeurilor

Evitați să cumpărați suplimente excesive. Plătiți numai pentru capacitățile pe care le utilizați în mod activ.

Extindeți accesul la nivelul întregii echipe

Permiteți mai multor ingineri de simulare a producției să utilizeze instrumente avansate fără a fi nevoie să alocați licențe dedicate fiecărui membru al echipei.

Scalați instantaneu în funcție de nevoile dvs.

Accesați capacități suplimentare la cerere cu un model flexibil, bazat pe utilizare - fără întârzieri în achiziții sau upgrade-uri complexe.

Unificați-vă setul de instrumente de inginerie

Extindeți valoarea achiziției Process Simulate X cu o gamă largă de funcționalități integrate.

Un braț robotizat este afișat într-o setare din fabrică, probabil utilizat pentru sarcini de automatizare și precizie.

Process Simulate X produse

Comparați caracteristicile produselor Process Simulate X unul lângă altul.

Omul care folosește software CAD pentru a proiecta o fabrică automată cu brațe robotizate și benzi transportoare.

Probă avansată Process Simulate X

Descoperiți versiunea de încercare Process Simulate X Advanced în cloud. Încercați gratuit timp de 30 de zile.

Adânciți-vă cunoștințele Tecnomatix

Asistenţă clienţi

Oferim suport complet pentru clienți pentru toate produsele Tecnomatix. Luați legătura cu noi astăzi.

Blogul Tecnomatix

Fiți la curent cu cele mai recente știri și momente importante pentru software-ul Tecnomatix.

Comunitatea Tecnomatix

Alăturați-vă conversației și obțineți răspunsuri la toate întrebările dvs. despre software-ul Tecnomatix.