Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce Process Simulate X Essentials?

Process Simulate X Essentials oferă putere de fabricație digitală la nivel de bază, fără a sacrifica adâncimea. Construit special pentru echipele care trebuie să valideze și să optimizeze procesele înainte de începerea producției, combină planificarea producției și simularea într-un singur mediu conectat. Cu Process Simulate X Essentials, puteți:

  • Modelați și simulați asamblarea și fluxurile de lucru ergonomice într-un mediu digital 3D
  • Executați detectarea dinamică a coliziunilor în toate procesele de fabricație
  • Validați și optimizați procesele de fabricație în avans - reducând reparațiile fizice costisitoare
  • Utilizați Value Based Licensing pentru a extinde funcționalitatea - importați modele CAD de produse și resurse direct prin interfețe CAD integrate, extindeți capacitățile de simulare umană și ergonomie, utilizați tehnologii imersive precum realitatea virtuală și captarea mișcării, AI Copilot și multe altele
Brațe robotizate care asamblează componentele bateriei într-o unitate de producție

Reducerea costurilor IT

Concentrați-vă mai puțin pe IT și mai mult pe inovația în simularea producției cu o soluție SaaS menită să vă pună în funcțiune rapid. Toate operațiunile și întreținerea, inclusiv actualizările, sunt gestionate de Siemens.

Colaborare pe mai multe domenii

Extindeți partajarea proiectelor de producție și asigurați consecvența între echipe pentru a permite luarea rapidă a deciziilor, împuternicind echipele să îmbrățișeze complexitatea ingineriei globale.

Timp mai rapid de introducere pe piață

Detectarea și comunicarea timpurie a problemelor de proiectare reduce costul schimbării, în timp ce validarea virtuală inițială minimizează numărul de prototipuri fizice necesare.

Capacități recomandate

Proiectare fabrică

Creați și editați modele geometrice pentru a reprezenta componente și ansambluri, ajutând la realizarea geamanului digital precis al mediului de fabricație. Definiți și modificați datele cinematice pentru a simula mișcarea și interacțiunea pieselor pentru o analiză realistă a echipamentelor de automatizare și a fluxurilor de lucru pentru a optimiza aspectul și operațiunile din fabrică. Importați datele CAD direct pentru a construi un geamăn digital realist al producției.

Linie de producție cu brațe robotizate, oameni și benzi transportoare într-un cadru din fabrică

De la integrări independente la integrări conectate

Conectați-vă la Teamcenter pentru o coloană de date unificată și o integrare completă a managementului ciclului de viață al produsului (PLM), menținând echipele de producție aliniate la cele mai recente modele și resurse. Process Simulate rulează, de asemenea, în modul independent, permițând inginerilor să înceapă rapid utilizarea datelor locale și să se extindă ulterior la un mediu conectat.

Conectaţi-vă la Teamcenter sau EmServer pentru o coloană de date unificată şi integrare completă a managementului ciclului de viaţă al produsului (PLM).

Simulare și recenzii

Proiectați, analizați și verificați procesele de asamblare și demontare prin crearea și simularea căilor de asamblare și a secvențelor de operare, efectuarea detectării coliziunilor și efectuarea secțiunilor 2D/3D într-un mediu 3D extrem de dinamic.

Proiectați, analizați și verificați procesele de asamblare și demontare prin crearea și simularea căilor de asamblare și a secvențelor de operare.

Simulare umană și ergonomie

Explorați valoarea simulării umane prin plasarea și poziționarea rapidă a modelelor umane digitale într-o celulă de lucru virtuală pentru a evalua operațiunile manuale înainte de a fi implementate. Cu Value Based Licensing, analizați acoperirea, vizibilitatea, distanța și mișcarea pentru a identifica rapid riscurile ergonomice, apoi simulați sarcinile de asamblare, manipulare a materialelor și întreținere pentru a valida performanța sigură și eficientă a operatorului.

Muncitor care se îndreaptă spre coșurile albastre pe un suport lângă un transportor, cu lăzi roșii stivuite pe un palet într-un spațiu de lucru industrial.

Value Based Licensing și suplimente de valoare ridicată

Extindeți-vă capacitățile de simulare a producției cu Value Based Licensing flexibilă. Capacități de acces precum simularea umană avansată, analiza ergonomiei, realitatea virtuală, captarea mișcării, AI Copilot, interfețe CAD și multe altele.

Extindeți Process Simulate X cu programe de completare de înaltă valoare pentru Point Cloud, Digital Twin Alignment cu realitate augmentată, conector NVIDIA Omniverse și Safety Robots Manager.

Află mai multe

Simularea 3D arată o femeie care atinge coșurile albastre pe un suport lângă un transportor, cu interfață software și vedere încorporată VR.

Software Process Simulate X

Comparați caracteristicile produselor Process Simulate X unul lângă altul.

Omul care folosește software CAD pentru a proiecta o fabrică automată cu brațe robotizate și benzi transportoare.

Probă avansată Process Simulate X

Descoperiți versiunea de încercare Process Simulate X Advanced în cloud. Încercați gratuit timp de 30 de zile.

Adânciți-vă cunoștințele Tecnomatix

Asistenţă clienţi

Oferim suport complet pentru clienți pentru toate produsele Tecnomatix. Luați legătura cu noi astăzi.

Blogul Tecnomatix

Fiți la curent cu cele mai recente știri și momente importante pentru software-ul Tecnomatix.

Comunitatea Tecnomatix

Alăturați-vă conversației și obțineți răspunsuri la toate întrebările dvs. despre software-ul Tecnomatix.