Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Distribuție fiabilă a energiei pentru arena multifuncțională

Noua arenă multifuncțională din München este noua casă a campionilor de hochei pe gheață EHC Red Bull Munich și a echipei de baschet FC Bayern Munchen. Claus Heinemann Elektroanlagen GmbH este responsabil pentru ingineria electrică pentru acest proiect, cu sprijinul experților Siemens ca partener.

Provocare: disponibilitate ridicată și fiabilitate maximă

Cu iluminatul, controlul temperaturii gheții și aerul condiționat, o arenă de înaltă tehnologie pentru hochei pe gheață și alte sporturi are cerințe energetice deosebit de ridicate. Acest lucru trebuie asigurat de o sursă de alimentare puternică, eficientă și disponibilă continuu. În același timp, soluția ar trebui să se încadreze perfect în proiectul general, atât în faza de planificare, cât și în timpul funcționării. O soluție dovedită și fiabilă este crucială pentru acest lucru.

Atunci când am selectat un partener de încredere pentru alimentarea cu energie electrică în gama medie și joasă tensiune pentru proiectul SAP Garden, am pus mare valoare pe existența unui sistem general compact și consistent. A fost deosebit de important să alegem un sistem de distribuție a energiei cu care eram deja familiarizați și pe care să ne putem baza fără ezitare. De aceea am optat pentru soluțiile de la Siemens.
Christian Deser, manager de proiect Claus Heinemann

Despre Heinemanns ROAD TO SAP GARDEN

O nouă arenă multifuncțională este construită în Parcul Olympia din München, SAP Garden, care va fi noua casă a clubului de hochei pe gheață EHC Red Bull Munich. Acoperind peste 22.000 de metri pătrați, va fi un stadion versatil, cu spațiu nu numai pentru peste 11.500 de spectatori așezați și în picioare, ci și pentru diverse zone de antrenament. Cu peste 120 de ani de experiență, heinemann este ideal pentru extinderea electrotehnică a proiectului. O companie electrică certificată, implementează soluții inovatoare care sunt adaptate tuturor cerințelor de inginerie electrică ale complexului.

Select...
087838e6-0dee-4094-852b-5d6460156ae8--referenz-heinemann-sap-drohne

Arena de înaltă tehnologie SAP Garden este situată în inima orașului München.

84fcb651-0939-408f-b567-48f6049ee99f--referenz-heinemann-sap-baustelle-raenge

Claus Heinemann Elektroanlagen GmbH: Mulți ani de experiență pentru SAP Garden

În calitate de instalator specializat în domeniul ingineriei electrice, heinemann este responsabil pentru întreaga fabrică și planificarea asamblării, instalarea și întreținerea sistemelor electrice. Pe lângă furnizarea sistemelor electrice, a sistemelor informatice, a curentului de înaltă și joasă tensiune și a tehnologiei de transmisie TV, heinemann este responsabilă și pentru zonele legate de securitate, care includ sistemele de alarmă de incendiu și alarmă vocală, sistemele de monitorizare video și de securitate, sistemele de alarmă împotriva intrușilor și centrul de control pentru poliție și pompieri.

Soluția noastră: sisteme perfect coordonate, modulare și flexibile

Heinemann optează pentru soluțiile noastre dovedite, durabile și testate standard. Printre acestea se numără sistemele de medie tensiune NXAIR C, tablourile de distribuție a energiei electrice de joasă tensiune SIVACON S8 și sistemele de canalizare SIVACON 8PS pentru bare. Sistemele modulare se combină pentru a forma o soluție integrată. În timpul fazei de planificare, portofoliul de software SIMARIS asigură faptul că planificarea alimentării cu energie electrică se încadrează perfect în restul procesului de planificare a clădirii.

8bfa5edb-84a7-441d-a6ad-170b99a51d74--referință-heinemann-sap-nxair-c

Aparate de comutare de medie tensiune NXAIR C

Două aparate de comutare de medie tensiune izolate cu aer NXAIR C, fiecare cu o putere de 5 MW, oferă un nivel ridicat de securitate a alimentării pentru arena high-tech, o protecție personală și îndeplinesc cerințele standardului IEC 62271-200.

383329f8-7ec1-4876-a63a-734e6ea6d710--referință-heinemann-sap-sivacon-s8

Tablou de distribuție a energiei electrice de joasă tensiune SIVACON S8

Placa modulară de distribuție a energiei electrice de joasă tensiune SIVACON S8 este instalată în arena multifuncțională într-un design dublu frontal compact și economisitor de spațiu. Sistemele au, de asemenea, o configurație redundantă.

386ef90b-79fa-4aa0-864a-79fa59ec90b2--reference-heinemann-sap-sivacon-8ps

Sisteme de bare capsulate SIVACON 8PS

Sistemele de canalizare a barelor SIVACON 8PS asigură o distribuție fiabilă a energiei de la plăcile de distribuție de joasă tensiune. Acestea impresionează prin rezistența ridicată la scurtcircuit și sarcina redusă la foc.

Eficiență și calitate înaltă în timpul planificării

Peisajul sculelor SIMARIS sprijină planificatorii electrici Heinemann cu implementarea de soluții sigure, eficiente și digitale. Instrumentele de planificare SIMARIS contribuie nu numai la economisirea timpului și a costurilor în planificare și configurare, dar contribuie și la creșterea eficienței în exploatare și întreținere. Datele BIM pot fi extrase din SIMARIS atât așa cum a fost planificat, cât și așa cum a fost construit. Aceasta înseamnă că gemenii de sistem digital pot fi integrați perfect în gemenii de construcție digitală.

8cc71e91-35ff-461f-88d9-21beeb950cb9--referenz-heinemann-sap-planung

Beneficii: Alimentare fiabilă datorită soluțiilor puternice și integrate

Planificatorii, operatorii, organizatorii evenimentelor și vizitatorii beneficiază de soluțiile fiabile de alimentare cu energie electrică. Sistemul compact de canalizare a barelor de busă permite utilizarea eficientă a spațiului disponibil, reducând costurile de investiții.