Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce SITRANS TF320/TF420?

SITRANS TF320 şi TF420 combină conectivitatea flexibilă a senzorilor, carcasa robustă pe teren şi configurarea simplă locală sau la distanţă. Ambele sunt disponibile în versiuni cu o singură sau dublă cameră din aluminiu sau din oțel inoxidabil. TF320 acoperă punctele de măsurare standard cu o intrare universală. TF420 adaugă două intrări configurabile separat cu backup la cald pentru o disponibilitate mai mare.

Beneficii cheie

Maximizați timpul de funcționare

Backup-ul la cald din SITRANS TF420 trece automat la un al doilea senzor dacă primar eșuează, ajutând la menținerea proceselor critice în funcțiune și reducând timpii neplanificați.

Îmbunătățirea siguranței instalațiilor

Certificarea SIL 2/3 și aprobările extinse Ex fac emițătoarele potrivite pentru aplicații critice pentru siguranță și medii extreme de până la -50 °C. Protecția internă opțională la supratensiune de până la 6 kV (carcasă cu două camere).

Adaptați-vă la multe sarcini de măsurare

Cu suport pentru RTD, termocupluri, semnale de rezistență și mV, o familie de emițătoare poate fi utilizată într-o gamă largă de aplicații de temperatură.

Detalii cheie

Intrare

Termometre de rezistență, termocupluri, rezistențe, potențiometre, surse de tensiune DC

Ieșire

4... 20mA (SITRANS TF320), HART 7 (SITRANS TF320/420), Profibus PA (SITRANS TF420)

Material

Aluminiu; oțel inoxidabil CF3M/1.4409 similar cu 316L (carcasă cu două camere); oțel inoxidabil 1.4401 similar 316 (carcasă cu o singură cameră)

Certificate/aprobări

ATEX, IECEx, FM (SUA/CA), EAceX, NEPSI, KCs, Inmetro, GREUTATE, ECASex. Protecții: Siguranță intrinsecă, siguranță sporită pentru Zona 2, rezistentă la flacără, rezistentă la aprinderea prafului; SIL 2/3; echipamente electrice pentru cuptor și echipamente auxiliare (EN50156-2); marine EURO și DNV

Utilizabilitate

Protecție la scriere hardware și software pentru securitate maximă împotriva accesului neautorizat; măsurarea curentului în buclă neîntreruptibilă pentru teste; secțiune transversală a cablului cu șurub până la 2,5 mm²; protecție internă la supratensiune de până la 6 kV (opțional)

Precizie și stabilitate

Precizie maximă de intrare pentru Pt100 (IEC60751) +/- 0,04 °C; Stabilitate: +/- 0,05 °C (1 an) sau +/- 0,18 °C (5 ani); 2x conexiune RTD cu 4 fire (TF420)

Capacități recomandate

Lucrați în siguranță din camera de control

Manipularea siguranței la distanță acceptă configurarea la distanță, întreținerea și validarea SIL din camera de control, reducând expunerea în zonele periculoase și scurtând punerea în funcțiune. Ajută la reducerea efortului de service, în timp ce accesul de la distanță la datele de stare, diagnosticare și măsurare simplifică operarea și minimizează nevoia de vizite pe teren consumatoare de timp.

Detectați problemele din timp

Diagnosticarea extinsă conform NAMUR NE107 oferă informații clare și standardizate privind starea dispozitivelor și senzorilor, ajutând operatorii să evalueze calitatea măsurătorilor dintr-o privire. Funcții precum întreruperea senzorului, detectarea scurtcircuitului și a derivei fac abaterile vizibile din timp, sprijină întreținerea bazată pe condiții și permit o planificare mai precisă a serviciilor, cu mai puține eforturi de depanare în teren.

b6d036a7aa75ba6c54a8458a2bb3e1ea9696b79c - 56-pre-întreținere-răcitor-0066 mare

Simplificați funcționarea locală

Un afișaj clar și ușor de utilizat acceptă citirea rapidă a stării direct la punctul de măsurare și poate fi rotit în trepte de 90° pentru o vizibilitate mai bună în diferite poziții de montare. În carcasa cu două camere, butoanele opționale externe mari permit o operare locală convenabilă și acces rapid la setările cheie. În incinta cu o singură cameră, parametrii cheie pot fi, de asemenea, acționați direct prin afișaj.

Proiectare cu disponibilitate ridicată pentru aplicaţii critice

Trimiterea senzorului bazată pe Callendar-van-Dusen îmbunătățește precizia și scurtează timpul de calibrare. Cu temperaturi ambientale de până la —50 °C și certificare SIL 2/3 pentru variantele HART, este potrivit pentru aplicații dure și legate de siguranță. O rezervă de alarmă la bord ajută la asigurarea indicării fiabile a erorilor dispozitivului, de asemenea, pentru setarea curentului mare de 21mA.

21a91b43-0101-45ef-b38f-2e4af2a70122 - Rezervoare chimice-Shutterstock-1490860043 original

Întrebări frecvente

Resurse suplimentare și produse conexe

Instrumente și descărcări

Site Portal | SITRANS TF320/TF420

Inteligență de măsurare | Instrumente de dimensionare și calcul

Configurator | Configurator produs

Baza de date de imagini | Fotografii și desene ale produsului

Date CAx | Manager de descărcare

Videoclipuri | Instrumentație de proces

Suport

Suport Online | Toate produsele

Suport Online | Forumul Tehnic

Suport Online | Creați o nouă solicitare de asistență