Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce SITRANS TR320/TR420?

Proiectate pentru montarea pe șină DIN, SITRANS TR320 și TR420 facilitează măsurarea temperaturii în dulapurile de comandă și cutiile de protecție. TR320 acoperă aplicațiile standard cu o singură intrare. TR420 adaugă operarea cu intrare dublă, backup la cald și detectarea derivării pentru o disponibilitate mai mare. Intrările universale, comunicarea HART și opțiunile SIL 2/3 ajută la standardizarea instrumentației în instalațiile solicitante.

Beneficii cheie

Maximizați timpul de funcționare cu funcția de backup la cald

Pentru aplicaţii cu disponibilitate ridicată, TR420 trece automat la un al doilea senzor dacă primul nu funcţionează. Măsurarea continuă fără pierderi de date. Acest lucru ajută la evitarea întreruperilor procesului și reduce intervenția manuală.

Simplificați integrarea cu intrările universale

O platformă de montare pe șină acceptă intrări RTD, termocuplu, rezistență și tensiune. Acest lucru ajută la standardizarea instalațiilor, la reducerea variantelor de dispozitive și la simplificarea ingineriei, a pieselor de schimb și a funcționării în multe puncte de măsurare.

Sprijiniți cerințele de siguranță funcțională

Variantele certificate SIL 2/3 ajută la îndeplinirea cerințelor de siguranță funcțională în aplicațiile de temperatură legate de siguranță. HART 7 acceptă, de asemenea, punerea în funcțiune și testarea fiabile pe tot parcursul ciclului de viață al dispozitivului.

Detalii cheie

Intrare

Termometre de rezistență, termocupluri, senzori de tip rezistență, surse de curent continuu

Ieșire

4... 20mA (SITRANS TR320); HART (SITRANS TR320/420)

Intervalul de temperatură operațională

Standard: -50... +85° C (-58... +185° F); SIL: -40... +80° C (-40... +176° F)

Certificate/aprobări

ATEX, IECEx, FM, CSA; EAceX, NEPSI, Inmetro; SIL2/3 (numai HART)

Utilizabilitate/siguranță

Protecție la scriere hardware și software pentru securitate maximă; măsurarea curentului în buclă neîntreruptibilă pentru teste; backup de alarmă prin curent de eroare de 21mA

Precizie/stabilitate

Precizie maximă de intrare pentru Pt100 (IEC60751) +/- 0,04 °C; Stabilitate: +/- 0,05 °C (1 an) sau +/- 0,18 °C (5 ani); 2x conexiune RTD cu 4 fire (TR420)

Capacități recomandate

Întrebări frecvente

Resurse suplimentare și produse conexe

Instrumente și descărcări

Site Portal | SITRANS TR320/TR420

Inteligență de măsurare | Instrumente de dimensionare și calcul

Configurator | Configurator produs

Baza de date de imagini | Fotografii și desene ale produsului

Date CAx | Manager de descărcare CAx

Videoclipuri | Instrumentație de proces

Suport

Suport Online | Toate produsele

Suport Online | Forumul Tehnic

Suport Online | Creați o nouă solicitare de asistență