Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
O persoană stă în fața unui perete alb cu o imagine alb-negru a feței unei persoane.

Surse de alimentare de 24 volți SITOP

SITOP - Inima automatizării® - este binecunoscută pentru fiabilitatea sa extremă pentru 24 V și alte tensiuni de ieșire. Cu UPS DC versatil și module suplimentare, acesta gestionează cu ușurință cele mai critice condiții de rețea. În plus, diagnosticarea și funcțiile cuprinzătoare sporesc protecția.

24 VOLȚI NON-STOP

Aduceți producția la viață cu SITOP

Descoperiți surse de alimentare avansate care îndeplinesc cele mai înalte cerințe din industria de proces și industria auto, precum și fabricarea mașinilor de specialitate.

Indiferent de industrie sau cerință, alimentarea eficientă și fiabilă este cerința de bază pentru funcționarea oricărei instalații. SITOP oferă:

  • Eficiență ridicată: SITOP include un design de economisire a spațiului, optimizat pentru căldură, consum redus de energie și achiziție de date pentru gestionarea energiei.
  • Integrare ușoară: Permite inginerie ușoară și rapidă, monitorizare și diagnosticare optimizate și concepte de alimentare de 24 V integrate în TIA Portal sau SIMATIC Step 7 datorită bibliotecii SITOP.
  • Fiabilitate ridicată: SITOP este protejat împotriva întreruperilor de curent cu ajutorul surselor de alimentare neîntreruptibile DC.

Explorați produsele

Obțineți protecție completă cu SITOP, inclusiv surse de alimentare avansate pentru aplicații solicitante și acoperire pentru orice cerințe industriale.

Ghid de selecție SITOP

Accesați ghidul interactiv de selecție simplă pentru a vă ajuta să căutați o sursă de alimentare din principalele noastre linii de produse.

O imagine statică a unei animații de inimă cu fundal albastru.

Întrebări frecvente

Descoperiți posibilitățile