Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Securitate cibernetică certificată pentru unitățile SINAMICS

Pe măsură ce IT și OT converg, amenințările cibernetice evoluează. Unitățile SINAMICS de generație următoare oferă funcții de securitate integrate pentru arhitecturile moderne de rețea. Protejați-vă activele industriale cu o securitate rezistentă, rezistentă la viitor, încorporată direct în unitatea SINAMICS.

O abordare structurată a securității cibernetice

Un proces continuu de gestionare a riscurilor este fundamentul unei mașini sau instalații sigure. Acest proces are o structură clară:

  • Identificați și analizați riscurile potențiale
  • Definirea și punerea în aplicare a măsurilor de atenuare adecvate
  • Verificați eficacitatea acestor măsuri printr-un audit de securitate

O componentă cheie a acestor măsuri este conceptul de apărare aprofundată. Această abordare de securitate multistrat combină mai multe niveluri de protecție coordonate pentru a oferi o protecție cuprinzătoare împotriva atacurilor cibernetice. Pentru a sprijini arhitecturile sigure ale mașinilor și instalațiilor actuale și de ultimă generație, unitățile SINAMICS includ funcții de securitate integrate certificat până la Security Level Capability 2 (SL‑C 2), în conformitate cu IEC 62443‑4‑2.

Beneficii cheie

Gestionarea utilizatorilor și controlul accesului

Cu sistemul integrat de gestionare a utilizatorilor și control al accesului (UMAC), vă puteți proteja în mod fiabil unitățile împotriva accesului neautorizat, definind cine are voie să efectueze ce acțiuni.

Sigur în mod implicit

Doar funcțiile esențiale sunt activate și deja configurate cu setări implicite sigure. Dacă este necesar, puteți ajusta sau înăspri aceste setări utilizând Asistentul de securitate pentru a îmbunătăți și mai mult securitatea.

Verificarea integrității și autenticității

Acest lucru protejează împotriva încărcării firmware-ului și datelor nefiabile sau manipulate în unitate.

Prezentare generală a funcțiilor de securitate integrate

Următoarea generație de unități SINAMICS oferă un set cuprinzător de funcții integrate de securitate concepute pentru a proteja dispozitivele, datele și comunicațiile pe tot parcursul ciclului de viață al unității.

Un cip de securitate integrat stochează cheile private direct în unitatea SINAMICS

Cip de securitate integrat

Datele foarte sensibile ale unității sunt protejate folosind un cip de securitate integrat.

Backup-ul și restaurarea permit restaurarea rapidă a datelor unității SINAMICS

Backup și restaurare

Permite restaurarea rapidă a configurației unității în caz de service sau după un atac. Datele sensibile ale unității pot fi stocate criptate în copie de rezervă.

Redirecționați evenimentele de securitate prin suportul protocolului Syslog integrat

Jurnal de evenimente de securitate

Evenimentele de securitate pot fi stocate local pe unitate și/sau trimise către un server de syslog pentru analiza posibilelor atacuri.

O pictogramă cu lupă albastră închisă care înconjoară o emblemă de scut în carouri de teal strălucitor și negru.

Managementul vulnerabilităţilor

Oferă transparență cu privire la lacunele de securitate: primiți notificări active despre vulnerabilitățile critice și puteți lua contramăsuri imediate.

Comunicare protejată între dispozitive

Comunicare robustă și protejată

Asigură o comunicare verticală sigură, de exemplu între TIA Portal sau Web Client și unitate, comunicarea IIoT prin OPC UA, precum și transmiterea evenimentelor de securitate prin Syslog.

Procesul nostru de dezvoltare și caracteristicile de securitate sunt certificate

Securitate certificată

Produsele noastre sunt dezvoltate în conformitate cu un proces sigur de dezvoltare certificat independent de TÜV SÜD bazat pe IEC 62443‑4‑1. Caracteristicile integrate de securitate sunt certificate de UL Solutions conform IEC 62443‑4‑2 SL‑C 2.

Familia de produse de acţionare cu frecvenţă variabilă SINAMICS

Unităţi SINAMICS pentru toate clasele de putere şi performanţă

Descoperiți portofoliul complet SINAMICS și găsiți unitatea potrivită pentru aplicațiile dvs. de generație următoare.

Exemplu de aplicație

SINAMICS Securitatea cibernetică integrată în practică

Următoarea generație de unități de frecvență variabilă SINAMICS oferă funcții complete de securitate. Această pagină oferă informații detaliate despre caracteristicile de securitate cibernetică disponibile și cum să le configurați și să le utilizați în mod optim pentru unitățile dvs.

Aflați printr-un exemplu practic:

  • Implementare securizată a UMAC în TIA Portal
  • Acces protejat la server web pentru unitățile SINAMICS
  • Inclusiv un ghid practic de configurare
SINAMICS Security Integrated oferă funcții de securitate și date centrate pe utilizator.

Întrebări frecvente și ghiduri practice