Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Soluții de acționare eficiente din punct de vedere energetic cu acționări SINAMICS

Trenurile de transmisie eficiente sunt esențiale pentru reducerea consumului de energie și a costurilor. Unitățile de frecvență variabilă SINAMICS oferă funcții de economisire a energiei care oferă transparență în consumul dvs. de energie, identifică oportunitățile de conservare și optimizează utilizarea energiei pentru a îmbunătăți eficiența producției.

Reduceți costurile de operare cu unități eficiente din punct de vedere energetic

Sistemele de acționare electrică reprezintă 70% din consumul de energie industrială, oferind un potențial masiv de economii. Unitățile de frecvență variabilă SINAMICS oferă funcții versatile de economisire a energiei care pot reduce consumul de energie operațional cu până la 60% în comparație cu motoarele cu viteză fixă, în funcție de profilul de sarcină al aplicației. Utilizați SinaSave pentru a calcula economiile pentru cazul dvs. specific de utilizare.

Pentru a asigura valori de referință clare, standardul internațional IEC 61800‑9‑2 (încorporând EN 50598) definește cerințele de proiectare ecologică axate pe eficiența completă a sistemului, mai degrabă decât pe componentele individuale. Acest lucru permite producătorilor și utilizatorilor să evalueze cu exactitate pierderile sistemului și să compare performanța produsului pentru operațiuni eficiente și rentabile.

dezmințire: Toate cifrele se bazează pe teste interne, calcule și cazuri de referință ale clienților în condiții de funcționare specifice. Rezultatele reale pot varia în funcție de aplicația individuală, configurația sistemului și factorii de mediu.

Optimizați costurile și creșteți eficiența producției

Descoperiți-vă potențialul de economisire a energiei cu gama noastră largă de funcții SINAMICS.

Eficiență energetică SINAMICS: sistem de acționare Low Harmonics

Sistem de acționare Low Harmonics

Un sistem de acționare Low Harmonics compensează până la 100% puterea reactivă și minimizează armonicile din rețea, ceea ce îmbunătățește calitatea rețelei și eficiența energetică.

Eficiența energetică SINAMICS: Optimizarea eficienței motorului

Optimizarea eficienței motorului

Prin optimizarea eficienței motorului și reducerea pierderilor de energie cu până la 15% (la viteze mici cu funcționare Vector Control), puteți reduce consumul de energie, ducând la costuri de operare mai mici.

SINAMICS Eficiență energetică: Recuperarea energiei

Recuperarea energiei

Recuperați și reutilizați energia de frânare. Alimentați excesul de energie înapoi în rețea folosind un circuit regenerativ sau direcționați-l către alte sisteme de acționare conectate prin cuplajul de legătură DC.

Eficiența energetică SINAMICS: Managementul energiei pompelor și ventilatoarelor

Gestionarea energiei pompei și ventilatorului

Un sistem eficient de gestionare a pompei sau ventilatorului poate permite economii de energie de până la 50% (prin utilizarea unui sistem în cascadă comparativ cu o clapetă de accelerație obișnuită) în timpul funcționării, îmbunătățind în același timp performanța și fiabilitatea.

SINAMICS Eficienta energetica: Managementul eficientei energetice

Managementul energiei sistemului

Gestionarea eficientă a energiei la nivel de sistem se referă la un consum de energie complet transparent și la economii în faza de funcționare a sistemelor de acționare.

Eficiența energetică SINAMICS: Proiectarea unității distribuite

Proiectarea unității distribuite

Conceptul de transmisie descentralizat permite controlul individual eficient din punct de vedere al resurselor al sistemului de transmisie aproape de procesul de aplicare, rezultând economii de costuri ale materialelor cablurilor de până la 80% (comparativ cu configurarea centralizată a sistemului de acționare a dulapului).

Familia de produse de acţionare cu frecvenţă variabilă SINAMICS

Unităţi SINAMICS pentru toate clasele de putere şi performanţă

Descoperiți portofoliul complet SINAMICS și găsiți unitatea potrivită pentru aplicațiile dvs. de generație următoare.

Instrumentul de eficiență energetică SinaSave

Calculați rapid și ușor economiile potențiale de energie

SinaSave este un instrument web intuitiv și ușor de utilizat conceput pentru a răspunde la întrebările dvs. cheie înainte de a lua orice decizie de investiții. Merită să folosiți sisteme mai eficiente? Ce oferă clasele de eficiență energetică în comparație cu modelele standard? Când va fi plătită investiția mea? Experimentați puterea SinaSave testând-o cu aplicația dvs. specifică astăzi.

Vizualizați resurse suplimentare