Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Harta instalației de producție arată funcțiile de linie de producție, aprovizionare, depozitare și expediere.
PORTOFOLIUL SIMOVE

Producție flexibilă cu AGV și AMR Solutions

Deblocați întregul potențial al producției și logisticii dvs. cu SIMOVE, soluția modulară AGV și AMR concepută pentru a face automatizarea ușoară, scalabilă și eficientă. Construit pe tehnologia de automatizare și acționare de încredere Siemens, SIMOVE oferă o platformă testată și standardizată pentru a vă asigura producția în viitor

PACHET DE SISTEM PENTRU AUTOMATIZAREA AGV

Inovaţi cu soluţii avansate AGV şi AMR

Sistemul nostru modular, flexibil, standardizat se integrează cu ușurință
infrastructura existentă, care necesită o inginerie minimă și
eforturi de punere în funcțiune.

  • Controlul purtătorului SIMOVE oferă o bază flexibilă și fiabilă pentru mișcarea ghidată a vehiculului în orice configurație.
  • Sistem avansat de navigație SIMOVE (ANS +) permite o navigare autonomă precisă, cu configurare și implementare ușoară.
  • SIMOVE Viteză sigură asigură operațiuni conforme și sigure, menținând în același timp complexitatea și costurile reduse.
  • Controlul flotei cu Controlul principal SIMOVE și SIMOVE Manager de flotă oferă o gestionare coordonată și eficientă a flotei atât pentru operațiunile mici, cât și pentru cele mari.

Explorați produsele

Descoperiți modulele SIMOVE care se potrivesc nevoilor dvs. de robotică mobilă - de la controlul precis al vehiculului și navigație avansată până la siguranța certificată și gestionarea scalabilă a flotei, fiecare proiectat pentru a eficientiza integrarea și a crește eficiența.

Carte electronică

Industria auto se confruntă cu noi cerințe ale consumatorilor și provocări logistice - iar producția trebuie să se adapteze rapid pentru a rămâne competitivă. Aflați cum SIMOVE ajută producătorii de automobile să îmbunătățească eficiența și să răspundă cererii de vehicule electrice (vehicule electrice) și AGV-uri (vehicule ghidate automate) cu tehnologii de automatizare de ultimă oră.

Robotul îndeplinește sarcina în instalația de producție automată.

Întrebări frecvente

De ce să alegeți SIMOVE pentru soluțiile dvs. AGV și AMR?

Solutia se integreaza cu usurinta in sistemele de automatizare si IT, de la TIA Portal si control PLC la ERP si MES. Arhitectura sa modulară deschisă se scalează fără efort de la un prototip la o flotă completă fără reproiectare. Oferă o bază unică pentru orice tip AGV sau AMR, în timp ce bibliotecile gata de utilizare și siguranța certificată minimizează efortul tehnic și accelerează dezvoltarea.

Cum suportă SIMOVE navigarea pentru AGV-uri?

Navigarea bazată pe laser SIMOVE ANS+ este o tehnologie dovedită bazată pe traiectorii și rute predefinite în cadrul unei hărți digitale. Gestionarea sofisticată a rutelor și hărților este integrată în sistemul de control al transportatorului SIMOVE și în platforma hardware comună (PLC și PC cu Linux).

Cum pot efectua cu ușurință întreținerea și diagnosticarea?

Întreținerea și diagnosticarea în cadrul SIMOVE pot fi gestionate prin intermediul aplicației personalizate. Tabloul de bord oferă diverse funcții care ajută la analiza rapidă a parametrilor, cum ar fi informațiile despre traseu, locația AGV-urilor, alarmele sistemului, starea bateriei și multe altele.

Explorați resurse suplimentare

Referinţe

Informații tehnice

Informații tehnice: Pachetul Sistemului SIMOVE

Trainings

Traininguri: SIMOVE traininguri