Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Simcenter

Tehnologii

Combinați diverse tehnologii de simulare de ultimă oră într-o singură platformă.

Implementați modele de simulare a sistemului în diverse medii

Folosiți cele mai bune tehnologii de simulare din clasă cu Simcenter. Platforma are mai multe capacități numerice, inclusiv un rezolvator recunoscut, funcționalități aprofundate de analiză a performanței, precum și caracteristici puternice de partiționare discretă și procesare paralelă. Mai mult, Simcenter permite acoperirea tuturor fazelor model-in-the-loop (MiL), software-in-the-loop (SiL) și hardware-in-the-loop (HiL), datorită bibliotecilor compatibile în timp real și fiind simplificat de numeroase instrumente de simplificare a modelelor. Modelele Simcenter pot fi exportate la cel puțin o duzină de ținte în timp real.

Integrarea perfectă 1D/3D este asigurată de capacitățile de import ușor de utilizat pentru analiza elementelor finite (FEA) /metoda elementelor finite (FEM) și proiectarea asistată de computer (CAD) și de multe interfețe dedicate cu instrumente de dinamică a fluidelor computaționale (CFD) sau simulare multi-corp (MBS). Simcenter acceptă toate modurile de cuplare ale standardului de interfață machetă funcțională (FMI). Interfața sa generică de co-simulare permite cuplarea personalizată cu coduri interne sau vechi. Și, în cele din urmă, sprijinul limbajului Modelica oferă avantajul cheie al combinării celor mai bune abordări de modelare cauzală și acauzală într-o singură platformă.

Livrare pentru CAE Value AB

Eric Wendeberg și Kim Bladh, Consultanți Tehnici Senior la CAE Value AB, explică modul în care utilizează Simcenter Amesim și Simcenter HEEDS pentru a efectua echilibrarea multi-atribut a vehiculelor hibride.

Capacități tehnologice