Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Două persoane care utilizează software-ul de predicție a performanței System NVH pe o mașină.
Simcenter

Testarea NVH

Îmbunătățiți eficiența în fiecare etapă a procesului de măsurare a zgomotului, vibrațiilor și durității (NVH) cu Simcenter.

Transformați productivitatea testării NVH

Inginerii de testare NVH se confruntă cu dubla provocare de a reduce timpul de introducere pe piață și costurile de dezvoltare, asigurând în același timp calitatea și completitudinea. Disponibilitatea limitată a prototipului și timpul de testare complică și mai mult munca lor, cerând o eficiență sporită în validarea produsului. În acest mediu provocator, aceștia trebuie să evalueze mai multe condiții de testare și aplicații, respectând în același timp cele mai înalte standarde.

Simcenter oferă soluții dedicate pentru a transforma productivitatea campaniilor dvs. de testare NVH. Combinați hardware-ul scalabil de achiziție de date cu software-ul de măsurare, procesare și analiză de testare pentru a face testele NVH mai rentabile. Soluțiile de testare NVH intuitive și scalabile de la Simcenter permit măsurarea, analiza, raportarea și partajarea datelor eficiente. Acestea sprijină o gamă largă de activități NVH în diferite etape ale ciclului de dezvoltare, de la depanare la campanii de testare a performanței multi-fizică cu număr mare de canale.

Ultimele inovații în testarea NVH a vehiculelor

An engineer driving a car while running an NVH operational testing.
O persoană stă în fața unui microfon, oferind eventual o prezentare sau un discurs.

Clasa de master TPA bazată pe componente și prototipare virtuală

Consolidați-vă expertiza în testarea NVH cu ateliere practice.

18-20 noiembrie 2025 | Leuven, Belgia

Ce este NVH?

Zgomotul, vibrațiile și duritatea sunt toate caracteristicile pe care le experimentează pasagerii care modelează percepția lor asupra calității în vehiculul dvs. Prea multe dintre acestea sau „nota” greșită pot însemna recenzii negative și pot avea impact asupra vânzărilor viitoare.

Zgomot

Zgomotul se referă la sunete nedorite care sunt percepute de urechea umană. Aceste sunete pot proveni din diverse surse din interiorul unui vehicul, cum ar fi motorul, anvelopele, suprafața drumului și elemente aerodinamice, cum ar fi ventilatoarele de vânt și răcire.

Vibrație

Vibrația se referă la oscilațiile mecanice din interiorul unui vehicul. Vibrațiile provin din surse precum motorul, drumul sau vântul și sunt resimțite de pasageri la volan, scaun, cotiere, podea și pedale.

Duritate

Duritatea se referă la calitatea subiectivă a zgomotului și vibrațiilor experimentate într-un vehicul. Spre deosebire de zgomot și vibrații, care pot fi măsurate obiectiv, duritatea este adesea evaluată calitativ prin percepția umană.

Simcenter pentru testarea NVH

Simcenter integrează întregul proces de testare NVH de la capăt la capăt.

Select...

Achiziția de date

Într-un mediu în care prototipurile sunt limitate, combinarea măsurătorilor cu mai multe atribute este crucială pentru economisirea costurilor și respectarea termenelor limită stricte de testare. Indiferent dacă aveți nevoie de sisteme distribuite robuste pentru măsurători în teren, sisteme de testare cu număr mare de canale sau dispozitive de buzunar alimentate cu baterii, hardware-ul nostru de ultimă generație, combinat cu software-ul sau aplicațiile web centrate pe utilizator, poate reduce semnificativ timpul de testare. Gestionați o varietate de tipuri de senzori și mai multe rate de date, configurați configurările canalelor în cel mai scurt timp pentru a eficientiza mai multe setări de testare într-o singură sesiune de măsurare multicanal. Economisiți costuri și creșteți productivitatea campaniilor dvs. de testare cu soluțiile noastre de achiziție de date cu mai multe atribute combinate cu software-ul intuitiv pentru colectarea eficientă a datelor.

A range of Simcenter SCADAS hardware systems.
Engineer using a Simcenter advanced vibration testing equipment.

Măsurarea punctelor de conducere și a funcțiilor structurale și vibroacustice de răspuns în frecvență

Simcenter include o suită cuprinzătoare de echipamente avansate de testare a vibrațiilor și surse acustice monopole pentru testarea zgomotului și vibrațiilor. Se integrează perfect cu software-ul de soluții de testare Simcenter, oferind o combinație unică de soluții care depășește standardele actuale ale pieței în ceea ce privește productivitatea, acuratețea datelor și așteptările generale ale clienților.

Perioadă de încercare gratuită de 30 de zile: Simcenter Testlab Neo

Obțineți informații mai mari despre productivitate și performanță cu software-ul de ultimă generație pentru testare multidisciplinară.

studiu de caz

Emotori

Emotors utilizează instrumentele de testare Simcenter NVH pentru a excela la proiectarea unităților electronice auto

A person is standing in front of a car, possibly posing for a photograph.
Case Study

Creating a series of next-generation 25 to 250 kW e-drives in five years

Compania:Emotors

Industrie:Automotive & transportation

Locaţie:Carrières-sous-Poissy, France

Software Siemens:Simcenter Testing Solutions

Explorați capacitățile de testare Simcenter NVH

Select...

Optimizați comportamentul NVH în orice stadiu de dezvoltare

Pentru a înțelege pe deplin comportamentul zgomotului, vibrațiilor și durității unui sistem, inginerii efectuează o analiză a căii de transfer (TPA) care îi ajută să identifice și să evalueze rutele de transfer de energie transmise de structură și aeriană, de la sursa de excitație la o anumită locație a receptorului.

Analiza căii de transfer a ajutat istoric inginerii să cuantifice diferitele surse și căile acestora. Scopul este de a afla care dintre ele contribuie cel mai mult la problemele de zgomot și care se anulează reciproc. Abordările noi și clasice ale TPA pot ajuta la evaluarea performanțelor NVH ale componentelor și ansamblurilor complete, la prezicerea comportamentului NVH în orice etapă a dezvoltării și chiar înainte ca prototipurile fizice să fie disponibile.

A visual of Simcenter Testlab software performing Transfer Path Analysis (TPA).
A visual of car components from the Simcenter software.

Caracterizarea componentelor invariante

Prezicerea contribuției la zgomot din vehicul a componentelor, cum ar fi sistemul de propulsie, anvelopele, HVAC și sistemul de direcție în timpul dezvoltării timpurii este extrem de dificilă. Pentru a evita repetările nesfârșite de proiectare, inginerii au nevoie de tehnologii modulare care să utilizeze modelele individuale de componente măsurate în predicțiile zgomotului complet al vehiculului.

Acesta este exact domeniul de aplicare al TPA bazat pe componente. Procesul începe prin caracterizarea încărcărilor sursă independent de structura receptorului, pe baza vitezelor libere dobândite sau a forțelor blocate. Apoi, folosind tehnici de substructurare, inginerii pot studia performanța NVH la nivel de componentă fără a fi nevoie să creeze fizic vehiculul complet în toate variantele sale. Astfel de predicții timpurii ajută la evitarea problemelor și permit o stabilire mai realistă a țintelor de proiectare.

Aflați cum utilizează clienții Simcenter pentru testarea NVH

O imagine promoțională a unei mașini cu un fundal neclar și un reflector pe mașină.

Stellantis

Reducerea zgomotului, a vibrațiilor și a analizei durității și a timpului de raportare cu 70% în transmisiile vehiculelor electrice

Citiți studiul de caz

Explorați produsele Simcenter pentru testarea NVH

Testarea NVH

Carte albe

Testarea NVH

Bloguri

Întrebări frecvente