Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce Simcenter S-Frame Calc?

Simcenter S-Frame Calc permite inginerilor civili să proiecteze cu încredere secțiuni structurale standard și nestandard cu viteză și precizie. Oferă proprietăți fiabile ale secțiunilor pentru geometrii complexe, cu mai multe materiale, utilizând metode analitice dovedite și bazate pe FEA.

Cu modelarea intuitivă, importurile BIM și integrarea perfectă în fluxurile de lucru ale analizei structurale, S‑Frame Calc reduce calculele manuale, îmbunătățește consistența și accelerează deciziile de proiectare în cadrul proiectelor de construcții, punți și infrastructură.

O captură de ecran a software-ului S-CALC care afișează un profil de fascicul I cu dimensiuni și proprietăți calculate.

Proprietățile secțiunii pentru orice formă complexă

Cu Simcenter S-Frame Calc, puteți calcula peste 16 proprietăți ale secțiunilor pentru secțiuni neregulate, cu mai multe materiale prin date de bază de date, soluții în formă închisă sau FEA, apoi comparați metodele pentru a valida acuratețea și proiectarea cu încredere.

Modelare și iterație mai rapidă a secțiunilor

Simcenter S-Frame Clac vă permite să definiți și să modificați rapid secțiunile folosind forme parametrice, baze de date din oțel sau geometrie CAD/BIM importată pentru a reduce semnificativ timpul petrecut pentru configurarea manuală a secțiunilor.

Integrare perfectă a fluxului de lucru structural

Puteți face schimb direct de geometrie, materiale și proprietăți ale secțiunilor cu instrumente de analiză și formate BIM, asigurând consistența datelor în cadrul fluxurilor de lucru de proiectare a ingineriei civile.

Capacități recomandate

Calcule complexe ale proprietății secțiunii

Cu Simcenter S-Frame Calc, puteți calcula proprietățile secțiunilor oricărei axe de referință utilizând valori ale bazei de date, ecuații de formă închisă, algoritmi de poligoni proprietari sau FEA.

O captură de ecran a S-CALC care arată secțiunea transversală a unei forme complexe cu proprietăți calculate și analiză dimensională.

Suport pentru mai multe materiale și secțiuni construite

Puteți modela secțiuni compuse din oțel, beton, lemn sau materiale personalizate. Construiți secțiuni compuse din biblioteci de baze de date de secțiuni încorporate sau forme personalizate construite.

O captură de ecran a S-CALC care arată o secțiune consolidată a fasciculului I cu dimensiuni și proprietăți calculate ale secțiunii.

Forme de secțiuni parametrice și bazate pe baze de date

Simcenter S-Frame Calc vă permite să construiți secțiuni din peste 70 de forme parametrice și baze de date standard din oțel, inclusiv profile construite, formate la rece, poduri și șine. Combinați, îmbinați sau explodează formele pentru un control precis.

Un profil de extrudare din aluminiu argintiu cu secțiune transversală pătrată, cu patru fante T și o gaură circulară centrală.

Schimb de geometrie CAD și BIM

Economisiți timp și reduceți riscul de erori importând geometria secțiunilor complexe direct din fișierele AutoCAD DXF și Revit, păstrând intenția de proiectare existentă și reducând efortul de remodelare în proiectele de inginerie civilă.

O captură de ecran a S-CALC care afișează o secțiune de pod cu mai multe grinzi cu dimensiuni și proprietăți calculate ale secțiunii.

Integrare completă a fluxului de lucru al proiectului

Transferaţi cu uşurinţă datele de geometrie, materiale şi proprietăţi ale secţiunilor între Simcenter S-Frame Calc şi soluţiile de analiză, cum ar fi Simcenter S-Frame şi Simcenter S-Frame Timber. În plus, utilizatorii pot importa și exporta date cu fișiere AutoCAD DXF sau Revit. Simcenter S-Frame Calc gestionează diverse sisteme de unități și poate mapa formele importate în secțiuni din baze de date comune sau le poate recunoaște ca forme parametrice sau personalizate.

O fotografie cu unghi redus a unei roți mari albe Ferris pe un cer albastru cu nori împrăștiați, prezentând structura sa complicată.

Descoperiți modul în care alții folosesc Simcenter S-Frame Calc

Select...

Simcenter S-Frame Calc în structurile clădirilor

Proiectați structuri înalte sigure și eficiente cu Simcenter S-Frame Calc, utilizând instrumente cuprinzătoare de analiză, cum ar fi analize statice, dinamice, RSA și istoricul timpului. Efectuați verificări conforme cu codul pentru elementele din oțel, beton și lemn în toate codurile globale de proiectare. Abordați provocările critice, cum ar fi sarcinile vântului, evenimentele seismice și optimizarea materialelor cu precizie.

Trei blocuri moderne de turn de sticlă care se ridică până la un cer albastru.

Întrebări frecvente