Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce Simcenter S-Frame Concrete?

Simcenter S-Frame Concrete simplifică proiectarea betonului armat, oferind rezultate imediate, conforme cu codul într-un mediu intuitiv.

Inginerii civili pot proiecta, verifica și optimiza rapid grinzile, coloanele, pereții, menținând în același timp transparența completă a calculelor. Verificările automate, integrarea perfectă cu instrumentele de analiză și rapoartele cuprinzătoare de proiectare ajută la reducerea erorilor, la economisirea timpului și la creșterea încrederii în fiecare proiect concret.

O diagramă de inginerie structurală care arată un aspect al fasciculului și coloanei cu măsurători detaliate, armare și specificații materiale.

Feedback privind conformitatea codului în timp real

Produceți rezultate imediate de verificare a codului și rapoarte detaliate bazate pe clauze pentru axiale, forfecare, flexură, torsiune și funcționalitate. Acest instrument permite inginerilor să valideze proiectele pe măsură ce funcționează și să identifice rapid cazurile de sarcină care guvernează.

Secțiuni de beton cu proiectare masivă pentru structuri înalte

Proiectați în lot mii de secțiuni de beton sau importați direct rezultatele forței clădirii dvs. din instrumente populare de analiză (de exemplu, ETABS®). Utilizați Multistory Designer (MSD) pentru a proiecta în masă grinzile, coloanele și pereții de beton.

Transparență și raportare deplină

Utilizați rapoarte de proiectare generate automat și cuprinzătoare pentru a expune rezultate intermediare, ipoteze, avertismente și erori. Acest lucru permite inginerilor să justifice cu încredere deciziile către recenzori, clienți și autorități.

Capacități recomandate

Proiectarea elementelor din beton armat

Utilizați Simcenter S-Frame Concrete pentru a proiecta și detalia grinzi, coloane și pereți din beton armat. Aceasta include grinzi dreptunghiulare, circulare, T-, L și benzi de plăci, sub coduri de proiectare regionale, într-un mediu de modelare unificat.

Un garaj subteran spațios, gol, cu pereți și tavan din beton, locuri de parcare marcate și conducte utilitare expuse.

Proiectare iterativă automată

Începeți de la dimensiunile și armăturile estimate, apoi lăsați Simcenter S-Frame Concrete să dimensioneze și să configureze automat secțiunile prin verificări iterative pentru a ajunge la o soluție optimizată și trecătoare.

O fotografie cu unghi redus a unui zgârie-nori modern de sticlă care reflectă cerul albastru și norii, creând o vedere arhitecturală dinamică.

Instrumente complete de detaliere a armăturilor

Definiți dimensiunile barelor, distanțarea, straturile, legăturile, etrierii, cârligele, îmbinările și zonele de armare concentrate cu control complet folosind Simcenter S-Frame Concrete. Acest lucru asigură structuri de armare constructibile și verificate prin cod.

O diagramă de inginerie structurală care arată un aspect al fasciculului și coloanei cu măsurători detaliate, armare și specificații materiale.

Integrare cu instrumente de analiză

Lucrați perfect cu Simcenter S-Frame Concrete sau importați sarcini și rezultate din software-ul de analiză terță parte (de exemplu, ETABS®), permițând un flux de lucru fără probleme, de la analiza globală la proiectarea detaliată a betonului.

O interfață software care afișează un model structural 3D cu rezultate de analiză codificate în culori și o legendă pentru utilizarea codului.

Proiectare multietaj și fascicul continuu

Cu Simcenter S-Frame Concrete, puteți proiecta eficient structuri întregi cu mai multe etaje sau grinzi continue cu mai multe deschideri, ținând cont de flexură, forfecare, torsiune, precum și deviere pe termen scurt și lung, cu raportare consolidată pentru toate elementele.

Un raport tehnic care detaliază analiza structurală a coloanelor clădirii pe mai multe etaje, arătând parametrii de proiectare și starea.

Descoperiți modul în care alții folosesc Simcenter S-Frame Concrete

Select...

Simcenter S-Frame Concrete în firme de consultanță și proiectare în inginerie

Consultanții ingineri folosesc Simcenter S-Frame Concrete ca instrument central de proiectare a betonului armat în cadrul fluxurilor de lucru cu mai multe proiecte pentru a proiecta elemente individuale din beton sau pentru a proiecta în masă structuri de beton înalte. Suportă aplicarea consecventă a codurilor de proiectare, verificarea transparentă a codului și producerea eficientă a documentației de proiectare în diverse proiecte ale clienților.

Ingineri de construcții în pălării dure și veste de siguranță revizuiesc planurile de pe un laptop la un șantier.

Întrebări frecvente