Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce Simcenter S-Frame Foundation?

Simcenter S-Frame Foundation permite inginerilor structurali să analizeze și să proiecteze fundații adânci și superficiale într-un singur flux de lucru automatizat.

Software-ul suportă o gamă largă de tipuri de fundații și machete, gestionează automat modelele cu elemente finite și evaluează cerințele de proiectare structurală și geotehnică pentru a sprijini proiectarea precisă, conformă cu codul de fundație și documentația tehnică transparentă.

Simcenter S-Frame Foundation: model 3D al unei fundații din beton cu aspect detaliat al armăturilor pentru plăci și coloane.

Proiectare sigură a fundației pe tot solul și structura

Simcenter S-Frame Foundation unifică nevoile structurale și geotehnice pentru proiectarea fundației adâncime/superficiale. Acesta asigură transferuri fiabile de sarcină, împuternicind inginerii să ia decizii în cunoștință de cauză pentru fundații robuste și eficiente.

Reducerea efortului de modelare și coordonare

Generarea și gestionarea automată a modelelor cu elemente finite minimizează munca de modelare manuală. Inginerii pot evalua mai eficient aspectele complexe ale fundației, menținând în același timp consecvența pe măsură ce proiectele evoluează.

O perspectivă îmbunătățită asupra comportamentului fundației

Vizualizarea presiunilor solului, a reacțiilor și a controalelor de guvernare permite inginerilor să identifice zonele critice, cum ar fi concentrațiile de ridicare sau de stres, susținând verificarea și revizuirea proiectării mai robuste.

Capacități recomandate

Gestionarea automată a modelelor de elemente finite

Simcenter S-Frame Foundation generează și întreține automat modelul cu elemente finite care stă la baza fiecărui proiect de fundație. Pe măsură ce geometria sau aspectul se modifică, plasa este actualizată corespunzător, rămânând în același timp complet accesibilă pentru revizuire și rafinare, susținând o analiză precisă fără remodelare manuală.

Simcenter S-Frame Foundation cu plasă de elemente finite generată automat pe o suprafață de fundație.

Suport pentru tipuri de fundații adânci și superficiale

Software-ul acceptă analiza și proiectarea unei game largi de tipuri de fundații adânci și superficiale, inclusiv fundații izolate și combinate, fundații cu benzi și pereți, fundații mat, piloți și capace de piloni. De asemenea, găzduiește geometrii complexe, trepte și variații de grosime într-un singur model.

Fundația Simcenter S-FRAME afișează un grafic de contur al presiunii solului (kPa) sub o fundație, arătând distribuția sarcinii.

Analiza fundației liniare și neliniare

Simcenter S-Frame Foundation permite atât analiza liniară, cât și neliniară a sistemelor de fundație, permițând inginerilor să evalueze comportamentul fundației în diferite ipoteze și condiții de încărcare. De asemenea, le permite să evalueze efectele interacțiunii sol-structură adecvate scenariului de proiectare.

Simcenter S-Frame Foundation: grafic 3D al momentelor de îndoire Mx Top Wood Armer (kN* m/m) într-o placă de fundație.

Verificarea codului structural și geotehnic

Software-ul efectuează verificări de proiectare în raport cu cerințele structurale și geotehnice aplicabile. Inginerii pot revizui rezultatele verificării detaliate, inclusiv valorile intermediare și verificările de guvernare, susținând evaluarea riguroasă a performanței fundației și a conformității codului.

Simcenter S-Frame Foundation: Analiza flexurală a bazelor plăcuțelor, care arată distribuția stresului și performanța structurală.

Integrare cu instrumente de modelare a analizei suprastructurii

Simcenter S-Frame Foundation se integrează cu instrumentele de analiză a suprastructurii importând locații de asistență, reacții și date de încărcare. Acest lucru permite transferul consecvent al forțelor de la modelul structural la proiectarea fundației și susține fluxurile de lucru coordonate substructură-suprastructură.

Intrare de proiectare pentru o fundație a silozului, care prezintă modelul structural, codul betonului, capacul armăturii, parametrii geotehnici și verificările de analiză pentru proiectarea cuprinzătoare.

Descoperiți modul în care alții folosesc Simcenter S-Frame Foundation

Select...

Simcenter S-Frame Foundation în clădiri și construcții comerciale

În proiecte de construcții și comerciale, Simcenter S-Frame Foundation este utilizat pentru a analiza și proiecta fundații superficiale și adânci care susțin coloane și pereți. Inginerii evaluează presiunile solului, transferul de sarcină și cerințele structurale pentru a proiecta fundații sigure, conforme cu codul, pentru clădiri de dimensiuni și complexități diferite.

Șantier de construcții cu excavare profundă, susținere, excavatoare și instalații de foraj, care prezintă lucrări active de fundație.

Întrebări frecvente