Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce Simcenter Multiscale Designer?

Simcenter Multiscale Designer permite inginerilor să dezvolte modele de materiale precise, eficiente din punct de vedere al calculului - de la izotrope omogene la anizotrope eterogene. Prin combinarea comportamentului microconstituenților cu performanța structurală la scară macro, oferă o perspectivă reală asupra materialelor compozite continue, țesute și cu fibre scurte.

Simcenter Multiscale Designer accelerează validarea proiectării și reduce costurile de certificare, integrându-se perfect cu soluțiile FEA de top.

simcenter-multiscale-designer-de ce-produs-intro-original-1017x631

Capacități recomandate

Micromecanica modelului de ordine redusă (ROM)

Simcenter Multiscale Designer combină celulele unitare 3D FEA cu un model de comandă redusă pentru a oferi precizie superioară și eficiență computațională. Un proces intuitiv dezvoltă modele de materiale la scară unică sau multiplă, de la izotrop fragilt/ductil la anizotrop eterogen. Fluxurile de lucru înainte și invers derivă proprietăți omogenizate din constituenți sau calculează înapoi proprietățile constitutive din comportamentul cunoscut.

simcenter cu capacitate de proiectare multiscale rom mecanică promo 640x480

Biblioteca celulară a unității parametrice

Construiți rapid celule unitare dintr-o bibliotecă parametrică cuprinzătoare care acoperă forme de produse continue, țesute, tăiate și armate cu particule sau importați fără probleme din Simcenter Optistruct (.fem). Atât fluxurile de lucru de omogenizare directă, cât și cele de optimizare inversă sunt pe deplin acceptate, astfel încât fiecare etapă a modelării pe mai multe scări curge fără efort într-o singură interfață grafică simplificată.

capacitate de proiectare multiscale simcenter, unitate parametrică, bibliotecă celulară promo 640x480

Dezvoltarea modelului materialului de turnare prin injecție

Dezvoltați modele precise de materiale anizotropice pentru compozite turnate prin injecție cu fibre scurte prin integrarea tensorilor de orientare a fibrelor. Simcenter Multiscale Designer ține cont de variabilitatea distribuției fibrelor și rigiditatea și rezistența dependente de orientare pentru a permite predicții structurale de înaltă fidelitate pentru componentele din plastic turnate prin injecție.

simcenter cu capacitate multiscale de proiectare, dezvoltare model de material de turnare prin injecție promo 640x480

Analiza stocastică

Cuantificați impactul variabilității geometrice și materiale la scară micro asupra performanței structurale la scară macro folosind Monte Carlo și metode stocastice cu rețea rară. Simcenter Multiscale Designer calculează funcțiile de distribuție a probabilității pentru proprietăți omogenizate și derivă direct permisibile bazate pe A și B - pentru a activa fluxurile de lucru de certificare virtuale. Reduceți testele fizice, costurile și timpul până la calificare.

Simcenter, capacitate de proiectare multiscale, analiză stocastică promo 640x480

Integrare fără probleme de rezolvare FEA

Bazele de date constitutive încorporate și cu materiale multiple cuprind metale, polimeri și fibre, cu modele validate împotriva NIAR NCAMP/AGATE. Modelele de materiale sunt integrate perfect în Simcenter Optistruct, Simcenter Radioss și gata de utilizare a materialelor definite de utilizator pentru Abaqus. Accelerați fluxurile de lucru de simulare structurală și furnizați o precizie constantă în fiecare mediu de rezolvare.

capacitate de proiectare multiscale simcenter integrare fără probleme de rezolvare fea promo 640x480