Simcenter Culgi ajută oamenii de știință în domeniul dezvoltării de produse și materiale să proiecteze materiale noi cu proprietățile dorite de-a lungul întregului ciclu de viață: inițiere, dezvoltare de proces, logistică și analiză de piață, pe o platformă digitală.
Proiectați materiale mai bune cu simulări de chimie computațională pe mai multe scări
Screeningul virtual al materialelor noi într-un stadiu incipient de dezvoltare este un factor cheie al inovației în industria chimică și de proces.
Simcenter Culgi vă ajută să proiectați materiale noi cu proprietățile dorite de-a lungul întregului ciclu de viață, de la început până la dezvoltarea proceselor, logistică și analiză de piață pe o platformă digitală.
Modelează amestecuri complexe de la mecanica cuantică la mezoscale
Simulați mai rapid cele mai complexe sisteme și construiți produse mai bune cu impact redus asupra emisiilor de carbon. Simcenter Culgi acoperă toate aspectele simulărilor multi-scale în chimie, traversând lungimea și scara de timp relevante, astfel încât să puteți modela toate proprietățile legate de materiale și procese - nu numai la nivel macroscopic, ci până la nivel molecular prin interacțiuni chimice.
Preziceți proprietățile chimice și fizice pentru aplicații din viața reală
Simcenter Culgi este utilizat de companii pentru a accelera dezvoltarea materialelor în domenii precum produse chimice de specialitate, stocare a energiei, produse farmaceutice, îngrijire personală și cosmetice.
Exemple de aplicații includ descoperirea interacțiunilor dintre formulările de medicamente pentru a produce medicamente în siguranță, screeningul solvenților verzi pentru fabricarea chimică pentru a îmbunătăți durabilitatea, inventarea membranelor polimerice durabile pentru baterii și celule de combustibil, găsirea amestecurilor chimice mai eficiente pentru recuperarea uleiului, îmbunătățirea rezistenței la impact a materialelor pentru componente auto și proiectarea compozitelor și adezivilor ușoare și rezistente la temperatură.

Vedeți ce este nou în Simcenter Culgi 2605
- Automatizați parametrizarea proteinelor cu granulație grosieră
- Accelerați dezvoltarea formulării proteinelor
- Optimizați durata de rulare cu detectarea inteligentă a echilibrului
În plus, multe altele.