Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Simcenter Electromagnetics Simulation

Simcenter E-Machine Design

Simcenter E-machine Design simulează o varietate de tipuri de motoare, inclusiv motoare PM fără perii, motoare cu inducție, motoare cu reticență comutată și motoare cu flux axial.

Contactați-ne pentru a afla cum să achiziționați acest produs în
Schimbați țara

Sunați-ne la

Câțiva ingineri care se uită la software-ul Simcenter E-Machine Design pe un ecran.

De ce Simcenter E-Machine Design?

Simcenter E-Machine Design vă permite să dezvoltați rapid modele de mașini electrice prin interfața sa de utilizator bazată pe șablon, reducând timpul și costurile de dezvoltare.

Modelați complexitatea - precizia reglată după cazSimcenter E-Machine Design este singurul software care vă permite să selectați dintre experimentele EMAG analitice, EMAG analitice calibrate sau metode cu elemente finite [FEM] EMAG; această versatilitate vă permite să reglați acuratețea și timpul colectării datelor de performanță la etapa corespunzătoare a proiectării.

Mergeți mai repede - cu șabloane gata făcuteEliminați necesitatea unui expert FEM și procesul complicat de configurare a unui model, rafinarea rețelei, definirea experimentului dorit și revizuirea acestuia. În schimb, utilizați software-ul nostru bazat pe șabloane pentru a executa automat o gamă largă de experimente.

Inițiați-vă ideea, definiți-o clar și revizuiți-i rapid performanța, reducând dependența de mai multe prototipuri fizice.

Explorați posibilitățile — Soluție cuprinzătoareSingurul produs de pe piață care oferă o soluție cuprinzătoare pentru revizuirea performanței mașinii în „condiții de funcționare”. Puteți evita eventualele defecțiuni folosind efecte magneto-termice automate cuplate de la început. Nu există niciun fișier de date sau schimb de geometrie pentru a obține cuplarea care elimină erorile potențiale ale utilizatorului.

Acesta este singurul instrument de proiectare a mașinilor care oferă șabloane parametrizate și capacități de modelare atât pentru mașinile cu flux radial, cât și pentru cele axiale.

În plus, E-Machine Design se conectează perfect la optimizare sau explorare de proiectare cu produsul Simcenter HEEDS cu un portal special desemnat.

Rămâneți integrat — cu Simcenter XceleratorPentru a produce un vehicul electric de ultimă generație, eficient și silențios, este nevoie de o echipă de ingineri care lucrează la motor și carcasă, transmisie și nu numai pentru a înțelege întreaga performanță NVH a vehiculului. Instrumentele Simcenter pot simula toate aceste caracteristici, iar formatele lor de fișiere native permit actualizările designului să fie disponibile tuturor inginerilor, asigurându-se că toată lumea lucrează întotdeauna la cele mai recente fișiere.

Accelerați, inovați și optimizați procesul de proiectare a mașinilor electrice

Simcenter E-Machine Design este un produs nou construit pe umerii giganților, deoarece folosește tot ce este mai bun din Simcenter SPEED, Simcenter Motorsolve și Simcenter MAGNET pentru reproducerea experimentelor cu mașini electrice.

Capacităţi Simcenter E-Machine Design