Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce SIMATIC S7-1200 G2?

SIMATIC S7-1200 G2 — alegerea inteligentă pentru automatizarea de bază

Cererea de soluții inteligente, eficiente și fiabile de automatizare crește. Industriile au nevoie de soluții scalabile care sporesc productivitatea fără a compromite eficiența. Familia SIMATIC S7-1200 constă din controlere logice programabile compacte (PLC-uri), care răspund acestor cerințe prin capacități de performanță îmbunătățite care combină funcționalitatea puternică cu un design care economisește spațiu.

SIMATIC S7-1200 G2

Capacități recomandate

Performanță și scalabilitate îmbunătățite

Procesare puternică, comunicare îmbunătățită și memorie extinsă pentru date mai rapide și multitasking

SIMATIC S7-1200 G2

Siguranța flexibilă a mașinii

Soluții eficiente din punct de vedere al costurilor și scalabile pentru operațiuni sigure și productive.

automatii simatic-s71200g2-station-1214c-promo-640x360

Control eficient al mișcării

Control eficient al mișcării pentru automatizare precisă și versatilă.

SIMATIC S7-1200 G2

Transparență sporită a datelor

Acces wireless compatibil NFC pentru o monitorizare mai bună și perioade de nefuncționare reduse.

Specificații cheie

CPU 1212 (F) C

CPU 1214 (F) C

Date RAM

500 k

750k

RAM Progr.

150/200k

250/300k

Memorie retentivă

20kB

20kB

Performanță de biți

37 ns

37 ns

L x Î x A (mm)

70 x 125 x 100

80 x 125 x 100

DI/DO integrat

8/6

14/10

Profinet/Modbus TCP

2 porturi IRT

2 porturi IRT

Module de comunicare

3 max

3 max

Total SM+CM

6 max

10 max

CPU 1212 (F) C

CPU 1214 (F) C

Contor de mare viteză

8

8

SB-uri totale

1 max

2 max

Axe de poziție tipice (1) |
Maximum (2)

4 | 10

4 | 10

Controlul mișcării (MC)
Resurse (3)

800

800

Extended MC Resources (4)

40

40

NFC

da

da

CARTELA DE MEMORIE SIMATIC

Opțional

Opțional

Descoperiți modul în care alții folosesc SIMATIC S7-1200 G2

Select...
simatic-automations-s71200g2-usecase-EstonianCell-promo-1280x720

Celula estoniană, Estonia
S7-1200 în industria hârtiei

  • Sistem de monitorizare a stării SIPLUS CMS1200 bazat pe un PLC SIMATIC S7-1200 pentru monitorizarea stării componentelor mecanice.
  • Soluția permite Estonian Cell să organizeze mai bine măsurile de întreținere necesare în avans, ceea ce duce la costuri mai mici.
  • Compania beneficiază de o disponibilitate mai mare a instalației, deoarece eventualele defecțiuni sunt detectate în avans și pot fi evitate.

Întrebări frecvente

Explorați resursele

Descărcări

Descarca | Prezentare generală a produsului SIMATIC S7-1200
Descarca
| Catalog ST 70 - Produse pentru Automatizari Totally Integrate
Descarca
| Manuale, Instrucțiuni de utilizare etc.
Descarca
| Specificațiile licitației

Suport

Suport | Instrument de selecție TIA - Selectarea și configurarea produsului
Suport
| Instrumentul de automatizare SIMATIC — Suport pentru punerea în funcțiune, reglare și service
Suport
| PRONETA - Instrument de punere în funcțiune și diagnosticare pentru rețelele PROFINET

Servicii

Servicii | Servicii Suport
Servicii
| Servicii de piese de schimb
Servicii
| Servicii de instruire