Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

SIMATIC ȘI 200

SIMATIC ET 200 sunt sisteme I/O distribuite care conectează în mod fiabil senzorii de câmp și actuatoarele la un controler central. Portofoliul variază de la module compacte în dulap până la modele robuste pentru exteriorul dulapului, oferind soluția potrivită pentru orice aplicație.

Sistemul I/O distribuit pentru instalații rezistente la viitor

Portofoliul I/O distribuit SIMATIC ET 200 oferă o flexibilitate ridicată pentru automatizarea modernă. Permite instalarea descentralizată, configurații scalabile și modele care economisesc spațiu în diferite medii. Soluția acceptă inginerie rapidă, integrare perfectă a sistemului și comunicare fiabilă, asigurând în același timp disponibilitatea continuă a datelor de la planificare până la funcționare. Acest lucru ajută la reducerea complexității, la creșterea disponibilității instalațiilor și la pregătirea mașinilor și sistemelor pentru viitoarele modele de afaceri digitale și orientate spre servicii.

SIMATIC ET 200 prezentare interactivă

De ce SIMATIC ET 200?

Cu SIMATIC ET 200 pentru automatizare discretă, un sistem oferă familii dedicate pentru conectarea senzorilor și actuatoarelor. Acest lucru reduce diversitatea sistemului, simplifică ingineria și permite integrarea fiabilă și scalabilă a dispozitivelor de teren.

Pictograme-640x480-Modularitate originală - cd7f6762-b301-4c4b-a45c-ee052462d5e6

Alegeți familia de sisteme potrivită pentru aplicația dvs., în interiorul sau în exteriorul dulapului. Pentru medii dure, zone igienice, expunere la gaze și zone periculoase sau explozive, obțineți întotdeauna soluția potrivită.

b448ce08-e586-4594-b18b-b8a8aea38736 - Icons-640x480-Flexibilitate originală

O gamă cuprinzătoare de module sprijină sistemul dvs. de automatizare, de la I/O digitale și analogice la tehnologie, siguranță și comunicare. Configurați exact ceea ce aveți nevoie astăzi și extindeți cu ușurință mai târziu.

99a6d43f-99c5-4921-80f2-8276c3cb8708 - Performanța icoanelor

Un concept de inginerie consecvent în toate familiile. Deși modulele diferă în ceea ce privește designul, fluxul de lucru rămâne același, astfel încât toată lumea poate planifica, configura și pune în funcțiune toate modulele în mod eficient.

Descoperiți modul în care alții folosesc SIMATIC ET 200

9f53d74e-221d-4326-a12b-a558506181f3 - Tunnel

DÜRR Group | Specialist în ingineria tunelurilor și a traficului

Împreună cu Siemens, Grupul Dürr a abordat nevoia de inginerie simplă, diagnosticare clară și disponibilitate ridicată a sistemului prin utilizarea comunicațiilor standardizate Modbus TCP și a obținut o soluție consistentă și fiabilă.

Descoperiți posibilitățile