Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

ULTIMA VERSIUNE

WinCC V8.2: Aflați ce este nou

Transformați operațiunile SCADA cu SIMATIC WinCC V8.2, combinând disponibilitatea AI, securitatea cibernetică, conectivitatea și ingineria modernă.

Ce este nou?

WinCC V8.2 oferă conectivitate pregătită pentru AI, integrare IT/OT perfectă, securitate robustă, tehnologii web moderne și fluxuri de lucru inginerești simplificate. Cele mai importante momente de mai jos prezintă unele dintre numeroasele îmbunătățiri și capabilități noi disponibile în WinCC V8.2.

Scripturi

Extindeți capacitățile de automatizare cu adăugarea de JavaScript pentru acțiuni globale alături de limbajele de scriptare ANSI-C și VBS existente.

  • Executarea scriptului paralel pentru performanțe mai bune
  • Acces complet la etichete, alarme și obiecte de înregistrare a etichetelor
  • Editor de asistență inteligentă cu IntelliSense, verificare a sintaxei și completare automată

Pregătirea AI

Deblocați disponibilitatea AI cu un server MCP care oferă acces securizat la datele operaționale și inginerești prin API-urile REST.

  • Acces la datele de rulare, inclusiv etichete, arhive și alarme
  • Citiți accesul la datele de inginerie și configurare
  • Operator inteligent și suport analitic prin limbaj natural

Integrare IT/OT

Conectați tehnologia operațională și tehnologia informației prin conectivitate îmbunătățită și standarde suplimentare de comunicare.

  • Noi canale de comunicare, de exemplu BACnet pentru integrarea automatizării clădirilor
  • Publicarea și abonarea MQTT împreună cu arhitecturile Unified Namespace (UNS)
  • Redundanță pentru canale de comunicații precum OPC UA, Modbus TCP

Standardizare

Standardizați ingineria modulară de automatizare cu suport pentru standardele industriale stabilite și concepte reutilizabile.

  • Construit pentru standardizare cu integrare între furnizori, inginerie orientată pe obiecte, biblioteci reutilizabile, SVG-uri dinamice și multe altele
  • Suport pentru pachetul de tip modul (MTP)
  • Suport pentru Biblioteca de funcții de control SIMATIC (CFL)

WebUx

Activați vizualizarea flexibilă și scalabilă bazată pe HTML5 cu acces fără probleme al browserului la aplicațiile WinCC de pe toate dispozitivele. O aplicație însoțitoare centralizată și intuitivă simplifică accesul la mai multe sisteme WinCC.

  • Design adaptiv cu scalare a ecranului pentru desktop, tabletă și dispozitive smartphone
  • Detectarea automată a dimensiunilor ecranului clientului pentru vizualizare optimizată
  • Suport pentru scenariile de echilibrare a sarcinii și redundanță

Cybersecurity

Consolidați securitatea sistemului cu gestionarea îmbunătățită a certificatelor, controlul accesului și capacitățile de administrare a utilizatorilor, bazându-se pe o fundație certificată IEC 62443.

  • Suport pentru Protocolul de gestionare a certificatelor (CMP)
  • Suport pentru componenta de gestionare a utilizatorilor (UMC)
  • Pregătit pentru viitoarele standarde de securitate