Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
KIT DE PORNIRE

SIMATIC S7‑1200 G2

Alegerea potrivită pentru majoritatea aplicațiilor
O soluție care îndeplinește cerințele mașinilor moderne

  • Performanță și scalabilitate sporite — suport pentru până la 31 dispozitive într-un PROFINET rețea, inclusiv IRT, putere de calcul crescută, extinsă program și memorie de date, și a lățimea totală redusă cu aprox. 25% comparativ cu familia anterioară S7-1200.
  • Controlul mișcării de înaltă performanță - funcții integrate de control al mișcării; controlerul permite simplu și coordonat controlul axei precum și cinematică de bază, asigurând precizie ridicată a mișcării.
  • Siguranța mașinilor — integrat funcții de siguranță și încorporat Protocolul ProfiSafe pentru comunicarea cu convertoare de frecvență cu Siguranță integrată sprijin.
  • Diagnosticare avansată — încorporat NFC oferă acces rapid la date de dispozitiv, diagnostic și operaționale prin Dispozitive mobile Android/iOS, reducerea timpilor de nefuncționare și creșterea eficienței serviciilor.

Kit de pornire

(Număr catalog: PL 2: DIFA-1200G2)

6ES7214-1AF50-0XB0

CPU 1214FC controler, integrat 14 intrări digitale, 10 ieșiri digitale,
Memorie de program de 300 kB și 750 kB memorie de date

6ES7822-0AA25-0YA5

STEP 7 V21 de bază software,
instrument de inginerie pentru dezvoltarea programelor, inclusiv Siguranță funcționalitate

Preț (net)

710 EURO

Promoția este valabilă până la 30 septembrie 2026 sau până la epuizarea stocului.

Aceste informații sunt doar în scop de marketing și nu constituie o ofertă în sensul Codului civil. Ne rezervăm dreptul de a trimite oferte promoționale exclusiv clienților de afaceri selectați. Promovarea nu se adresează consumatorilor.

Siemens Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03‑821 Varșovia, Polonia | Tel. +48 22 870 9000 | Tribunalul districtual al capitalei Varșovia, Secția a 14-a comercială a Registrului Tribunalului Național, KRS 0000031854, Capital social: 96.831.415.00 PLN | Cod de identificare fiscală: 526‑03‑02‑870

Radarul produsului

Product Radar este instrumentul oficial Siemens care sprijină căutarea produselor.