Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Aplicație de Vizualizare

Sidi Roar

Aplicația este concepută pentru vizualizarea comutatoarelor de joasă tensiune în realitate augmentată. Realitatea augmentată (AR) devine din ce în ce mai frecventă în viața de zi cu zi - de la jocurile mobile, unde crește nivelul de implicare, până la muzee, unde este folosită pentru a crea expoziții interactive.

În zilele noastre, realitatea augmentată nu mai este doar o formă de divertisment, iar beneficiile aplicării sale sunt utilizate în multe industrii - inclusiv în industrie și energie. Digitalizarea muncii de zi cu zi face posibilă valorificarea deplină a potențialului acestei tehnologii.

SidiRoar - Cod QR - Magazin de aplicații

Magazin de aplicații

Provocările cu care se confruntă producătorul de aparate de comutare de joasă tensiune

Cum poate influența realitatea augmentată activitatea unui producător de aparate de comutare de joasă tensiune?

Schimbările frecvente de proiectare, discrepanțele dintre proiectare și condițiile reale, un număr mare de configurații posibile ale aparatelor de comutare și termenele scurte de livrare sunt acum provocări cotidiene în activitatea unui producător. Utilizarea digitalizării în procesul de producție a aparatelor de comutare îmbunătățește semnificativ eficiența muncii, reduce numărul de erori și crește productivitatea generală. Sarcinile consumatoare de timp pot fi suportate cu calcule computerizate, fișiere partajate bazate pe cloud (de exemplu, folosind soluții populare BIM - Building Information Modeling -) și design 3D.

Instrumentele de configurare și proiectarea bazată pe BIM sunt extrem de utile pentru determinarea dimensiunilor, condițiilor termice și cerințelor de instalare ale aparatelor de comutare. Cu toate acestea, acestea nu permit o verificare detaliată a structurii sau rutarea barelor principale și de distribuție. În cele mai multe cazuri, producătorul trebuie să determine în mod independent modul de implementare a sistemului de bare. Acest proces poate fi îmbunătățit semnificativ prin utilizarea unui model 3D precis al aparatului de comutare dezvoltat de furnizorul de tehnologie. Combinat cu realitatea virtuală - mai precis, realitatea augmentată - producătorul poate afișa un astfel de model direct în atelier și poate verifica cu exactitate modul de asamblare a structurii, instalarea dispozitivelor interne și executarea sistemului de bare.

Realitatea augmentată în procesul de prefabricare — SidiRoar în acțiune

SidiRoar este o aplicație mobilă gratuită care susține proiectarea, dimensionarea și producția de aparate de comutare de joasă tensiune. Numele provine de la „Siemens — Digitalizarea dispozitivelor de comutare”. Aplicația a fost dezvoltată și implementată de o echipă poloneză de ingineri software din departamentul de asistență tehnică pentru a satisface nevoile specifice ale pieței locale.

Scopul principal al SidiRoar este de a asista inginerii în proiectarea și construcția de comutatoare de joasă tensiune. Utilizarea realității augmentate în timpul asamblării permite verificarea simplă și precisă a rutării și îndoirii barei. Acest lucru este valabil și pentru instalarea dispozitivelor, conectarea acestora la bare și adâncimea lor împreună cu accesoriile montate.

Modelul 3D al aparatului de comutare permite verificarea corectitudinii proiectării și execuției sale. În practică, întârzierile în implementarea modificărilor de proiectare sunt frecvente, ceea ce poate duce la coliziuni în timpul instalării la locul final. Utilizarea SidiRoar permite producătorului să vizualizeze aparatul de comutare cu dimensiunile sale reale în orice loc și moment - inclusiv la locul de instalare finală. Această abordare ajută la evitarea coliziunilor înainte de începerea producției, eliminând astfel costurile suplimentare asociate modificărilor în timpul instalării.

SidiroAR-img 01

Fig. 1: Exemplu de sistem de bare de comutare Sivacon într-un model 3D.

SidiroAR-img 02

Fig. 2a: Exemple de comutator Sivacon în timpul asamblării și reprezentarea acestuia sub forma unui model 3D vizualizat folosind aplicația SidiRoar

SidiroAR-img 02b

Fig. 2b: Exemple de comutator Sivacon în timpul asamblării și reprezentarea acestuia ca model 3D vizualizat folosind aplicația SidiRoar

SidiroAR - img 2c

Fig. 2: Exemple de comutator Sivacon în timpul asamblării și reprezentarea acestuia ca model 3D vizualizat folosind aplicația SidiRoar

Sidiro AR 2d img

Aparate de comutare de joasă tensiune în AR — pas cu pas

Procesul de proiectare a unui sistem de comutare destinat vizualizării în realitate augmentată începe cu transferarea schemei de comutare în software-ul Simaris Configuration. Programul permite crearea unui aspect de comutare, ținând cont de toate elementele necesare pentru proiectarea acestuia. Proprietățile materialelor atribuite fiecărei componente minimizează riscul de erori - de exemplu, atunci când pierderea de putere dintr-un panou depășește intervalul permis.

Pe baza documentației corespunzătoare sub forma unui desen tehnic al aparatului de comutare, se pregătește apoi un model 3D. În acest scop, se utilizează software de modelare 3D (cum ar fi Autodesk Inventor), facilitând combinarea tuturor componentelor de comutare. În plus, software-ul permite publicarea modelelor proiectate sub formă de PDF-uri 3D sau pentru vizualizare online, ceea ce simplifică comunicarea dintre compania care dezvoltă tehnologia de comutare și producător.

După aprobarea specificației și designului aparatului de comutare, modelul este convertit într-un format compatibil cu aplicația SidiRoar, atribuit unui cont de utilizator individual și încărcat pe un server extern. Utilizarea tehnologiei cloud permite producătorului să descarce modelul de comutare direct pe dispozitivul mobil prin Internet - practic de oriunde în lume. Aplicația SidiRoar permite afișarea cu ușurință a modelului descărcat în realitate augmentată.

SidiRoar este o aplicație mobilă disponibilă atât pe dispozitivele Android, cât și pe iOS. Fiecare utilizator are un cont personalizat căruia îi sunt atribuite modele 3D destinate vizualizării realității augmentate. Acest lucru permite producătorilor autorizați de aparate de distribuție Sivacon care cooperează cu Siemens să vizualizeze fiecare sistem de comutare comandat folosind tehnologia AR.

SidiroAR

Fig. 3: Vedere frontală a unui dispozitiv de comutare Sivacon creat în software-ul Simaris Configuration

SidiroAR 03b img

Fig. 4: Model 3D al unui dispozitiv de comutare Sivacon generat în Autodesk Inventor

SidiroAR 5a img

Fig. 5a: Model 3D al unui dispozitiv de comutare Sivacon vizualizat în aplicația SidiRoar

SidiroAR 5b

Fig. 5b: model cu uși ascunse

SidiroAR 5c

Fig. 5c: model cu uși ascunse și capace interioare