Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Gridscale X PSS E

Deblocați viitorul planificării agentice a transmisiei

Întrebarea nu mai este dacă planificarea trebuie să evolueze. Este dacă organizațiile pot evolua suficient de repede pentru a ține pasul cu cerințele unei economii bazate pe AI.

Lucrător energetic zâmbitor purtând o pălărie tare la telefon, suprapusă cu un grafic stilizat „X” Siemens pe un fundal albastru închis.

Siemens la Enlit Europe, 10-12 noiembrie, sala A.a50, Viena

Descoperiți modul în care rețelele bazate pe IA pot debloca cu până la 30% mai multă capacitate, reducând în același timp întreruperile cu până la 30%.

Gridscale X PSS E - Noua eră a planificării transmisiei

Pentru a debloca noua paradigmă de planificare anticipativă, bazată pe IA și adaptabilă a rețelei, utilitățile au nevoie de soluții concepute pentru viteză, interoperabilitate și automatizare inteligentă. Gridscale X PSS E reprezintă evoluția de generație următoare a celui mai de încredere software de planificare a transmisiei din industrie - transformând fundamental modul în care planificatorii modelează, analizează și execută extinderea rețelei. Oferă procese și studii mai rapide, interoperabilitate mai profundă și informații mai clare în toate cazurile de utilizare a planificării.

Beneficii

80% procesare mai rapidă a datelor

cu o experiență îmbunătățită a utilizatorului

50% creare mai rapidă a scripturilor

cu automatizare

30% integrare mai rapidă

a planificatorilor noi și juniori

Cartea albă privind briefingul executiv

Peisaj de rețea inteligentă.

Planificarea rețelei la viteza AI

De ce creșterea încărcăturii mari remodelează planificarea transmisiei și alocarea capitalului

Explorați modul în care cererea bazată pe IA și creșterea încărcăturii mari remodelează planificarea transmisiei, interconectarea și alocarea capitalului. Acest briefing executiv prezintă constrângerile emergente, schimbările de reglementare și noile modele de planificare - și ce trebuie să facă utilitățile acum. Descărcați cartea albă pentru a înțelege și a pregăti viitorul.

Blog recomandat

Planificare vizuală a transmisiei PSS E Agentic

Pregătirea rețelei devine noul gatekeeper pentru creșterea economică din SUA

Descoperiți de ce pregătirea rețelei a devenit un factor critic pentru a permite creșterea, investițiile și extinderea industrială în SUA

De Marcus McCarthy, vicepreședinte senior, Siemens Grid Software Americas

Scara, viteza și complexitatea cererii de astăzi, în special din partea AI, sunt diferite de ceea ce am văzut. Planificarea rețelei nu mai poate fi incrementală; trebuie să funcționeze mai rapid, mai inteligent și la niveluri complet noi de scară.
Sabine Erlinghagen, CEO Siemens Grid Software