Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Configurator Variant Polarion

Configuratorul de variante Polarion este o caracteristică puternică din cadrul Siemens Polarion ALM (Managementul ciclului de viață al aplicațiilor) care ajută echipele să gestioneze linii de produse cu multe variante.

Răspundeți mai rapid la cerințele pieței, încărcăturile crescute ale proiectelor și așteptările crescânde pentru personalizare. Evoluați-vă ciclul de viață al dezvoltării pentru a gestiona variațiile, personalizarea în masă și livrarea configurată la comandă, toate cu Polarion ALM cu gestionare a variantelor.

Configuratorul de variante Polarion vă permite să gestionați variantele cu fiabilitate și conformitate, ceea ce consolidează semnificativ procesele ciclului de viață al aplicației pentru a gestiona eficient nivelurile crescânde de variații software.

Colaborare

Polarion permite echipelor să colaboreze cu ușurință și în siguranță la activele partajate. Puteți controla cine poate vedea ce, cine poate schimba ce și când prin controale de permisiune granulare și automatizare robustă a fluxului de lucru configurabil.

Trasabilitate

Cu Polarion puteți asigura completitudinea informațiilor despre fiecare etapă a unui proces de dezvoltare. Fiecare pas este la doar un clic distanță - începând cu linii de cod modificate până la solicitări de modificare la nivel înalt.

Reutilizare

Studiile arată că între 60% și 80% din cerințe, cod și teste sunt împărțite între proiecte. Cu Polarion, puteți reutiliza sau ramifica datele dvs. pentru dezvoltarea eficientă secvențială sau paralelă a proiectelor și a liniei de produse.

configurator variantă polarion de ce introducerea produsului trenează materialul rulant mhero 1280x720

Capacități Polarion Variant Configurator

Adăugarea gestionării variantelor la produsele de bază

Îmbunătățiți-vă produsele de bază cu Variants Management prin extinderea valorii intrinseci a funcționalității Polarion prin capabilități avansate. Echipele pot defini și gestiona în mod clar caracteristicile din modelele de caracteristici, ghidând cerințele care susțin dezvoltarea și testarea fluxurilor de lucru. Depozitul unificat Polarion servește ca bază centrală de active, permițând reutilizarea eficientă a tuturor artefactelor de dezvoltare.

Utilizarea modelării caracteristicilor pe tot parcursul gestionării ciclului de viață ajută la îmbunătățirea proceselor de verificare și validare (V&V) și la consolidarea gestionării riscurilor pentru diferite versiuni de produse.

Echipele pot face față provocărilor legate de menținerea și evoluția portofoliilor de software mai eficient, reducând în același timp efortul și costurile în timpul activităților solicitante de gestionare a testelor și de conformitate legate de diferențele de produs.

polarion-variants chart-product-line-1280x720