Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Cadru agil scalat pentru Polarion (SAFe)

SAFe® pentru Polarion permite Agile la scară de întreprindere prin alinierea echipelor, gestionarea portofoliilor și asigurarea calității, trasabilității și conformității în întreaga dezvoltare.

De ce Polarion Scaled Agile Framework (SAFe)?

SAFe® for Lean Enterprises este o bază de cunoștințe de principii, practici și competențe dovedite, integrate pentru realizarea agilității afacerii folosind Lean, Agile și DevOps.
Acesta este structurat în jurul a șapte competențe de bază care ajută organizațiile să rămână competitive în era digitală: leadership lean-agil, agilitate în echipă și tehnică, livrarea agilă a produselor, livrarea soluțiilor pentru întreprinderi, managementul portofoliului lean, agilitatea organizațională și cultura învățării continue.

SAFe® for Lean Enterprises este o bază de cunoștințe de principii, practici și competențe dovedite, integrate pentru realizarea agilității afacerii folosind Lean, Agile și DevOps.

Colaborare unificată și trasabilitate

Polarion centralizează cerințele, testele și activitățile de dezvoltare într-o singură platformă, asigurând colaborarea perfectă și trasabilitatea completă în toate procesele.

Compliance cu standardele

SAFe® susține conformitatea cu reglementările specifice industriei, cum ar fi ISO 26262 și ghidurile FDA, făcându-l ideal pentru industriile critice pentru siguranță

Fluxuri de lucru personalizabile

Echipele pot adapta fluxurile de lucru la nevoile lor specifice, sporind eficiența proceselor și aliniind sarcinile cu obiectivele organizaționale.

Agil și scalabil

Proiectat pentru practicile Agile și DevOps, Polarion se scalează fără efort pentru proiecte de orice dimensiune, de la echipe mici până la implementări la nivel de întreprindere.

polarion-safe-kanbanboard-1280x720

Planificare, livrare și aliniere

Planificarea în SAFe înseamnă mai mult decât prezentarea programului și sesiunilor de planificare a echipei. De asemenea, prezentați contextul de afaceri și o viziune. Acest lucru ajută toată lumea din organizația dvs. să se alinieze la misiunea comună capturată și definită la nivel de portofoliu. Echipele dvs. sunt apoi capabile să dezvolte inițiativele de obiective la nivel înalt pe toate nivelurile pentru întreprinderea dvs.

Șablonul Polarion SAFe acceptă evenimente de planificare bazate pe cadență, care servesc ca un impuls pentru toate trenurile Solution și Agile Release. Ajută toate programele și echipele să se alinieze și să se străduiască pentru obiective și ținte comune pentru etapele globale. Structura de lansare a șablonului permite noțiunea de „dezvoltați pe cadență, eliberați oricând” prin furnizarea unei platforme comune pentru livrarea conținutului finit direct către client de îndată ce este gata.

Eliberare la cerere

Urmați filozofia integrării practicilor de securitate în procesul DevOps. DevSecOps implică crearea unei culturi „Security as Code” cu o colaborare continuă și flexibilă între inginerii de lansare și echipele de securitate.

Conectați Polarion la lanțul dvs. de instrumente DevSecOps pentru a permite integrarea și livrarea continuă, declanșați conducte cu apeluri parametrizate și obțineți feedback instantaneu de la instrumentele CI/CD.

polarion-safe-release-anytime-on-demand-1280x720
polarion-digital-signatures-1280x720

Succes prin audituri

Protejați calitatea și respectați reglementările FDA, ISO, FAA. Mențineți procesul de aprobare cât mai simplu posibil, dar totuși, rămâneți conform.

Șablonul Polarion SAFe oferă rapoarte avansate de trasabilitate, linii de bază, semnături electronice și versiuni. Acestea vă ajută să vă mențineți proiectele conforme și să vă pregătiți datele pentru auditurile finale.

Explorați nivelurile SAFe

Cele trei niveluri ale SAFe sunt concepute pentru organizațiile mari care furnizează soluții dezvoltate de mai multe trenuri Agile Release Trains (ARTs).

Nivelul portofoliului

  • Definiți și gestionați programele pentru portofoliul dvs.
  • Planificați și monitorizați livrabilele companiei
  • Definiți viziunea și strategia generală
  • Gestionați bugetele pentru toate soluțiile

Nivel mare de soluție

  • Gestionați proiecte care se întind pe mai multe programe
  • Împărțiți capacitățile în caracteristici și povești
  • Accesați foile de parcurs la nivel înalt și direcționați soluțiile
  • Monitorizați performanța generală a trenurilor și programelor de soluții

Nivel esențial (Program + Echipa)

  • Alocați echipe pentru a lucra la programe
  • Coordonează echipele, livrabilele și iterațiile
  • Asigurați validarea și verificarea lansării programului
  • Mediază planificarea pe termen lung în toate echipele
scaled-agile-framework-partner-platform-logo-siemens-polarion-k-mhero-1280x720

Partener platformă SAFe® Framework agil scalat

Scaled Agile Framework sau SAFe este cea mai consacrată și bine documentată abordare pentru implementarea Agile la nivel de întreprindere.

SAFe® for Lean Enterprises este o bază de cunoștințe de principii, practici și competențe dovedite, integrate pentru Lean, Agile și DevOps.

Întrebări frecvente

Dacă nu ați găsit răspunsul dvs. mai jos, nu ezitați contactați-ne.