Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Analiza interfeței DDR

Proiectare și verificare DDRx

HyperLynx efectuează integritatea semnalului integrată și analiza de sincronizare pentru interfețele Double Data Rate (DDR), verificând calitatea semnalului, înclinarea și cerințele de sincronizare. Extragerea automată a aspectului, modelarea EM 3D și tehnicile avansate de simulare acceptă analiza alimentară și aplicațiile DDR5.

Simulare de proiectare DDRx care arată o simulare PCB DDR4.

Analizând interfețele DDR

Interfețele DDR conțin mai multe grupuri de semnale, fiecare cu cerințe unice de calitate a semnalului. De asemenea, au relații relative de sincronizare între grupurile de semnal care trebuie satisfăcute. Toate semnalele din toate grupurile trebuie analizate pentru a se asigura că designul va funcționa conform intenției. În imaginea prezentată aici, există peste 64 de semnale, inclusiv ceas, comandă/adresă, date, stroboscop de date și stare. O problemă de calitate a semnalului sau de sincronizare cu orice semnal unic are potențialul de a face întreaga interfață inoperabilă.

Din fericire, interfețele DDR sunt asociate cu specificațiile JEDEC care documentează cerințele interfeței - dar numai pentru partea DRAM a interfeței. JEDEC nu specifică semnalul I/O al controlerului sau cerințele de sincronizare, astfel încât diferitele controlere vor avea comportamente unice care trebuie luate în considerare în timpul analizei. De exemplu, controlerele ar putea efectua deskewing pe o bază de interfață, byte, nibble sau biți individuali - sau deloc.

Asigurarea faptului că o interfață va funcționa necesită asigurarea faptului că cerințele de calitate și de sincronizare a semnalului sunt îndeplinite pentru toate semnalele și relațiile inter-grup, inclusiv comportamentele specifice controlerului. Acest lucru necesită simularea tuturor semnalelor și a datelor de formă de undă post-procesare pentru a extrage măsurătorile oculare și a interconecta timpii de zbor pentru a fi utilizați în timpul calculelor de sincronizare. Efectuarea acestei analize pentru o interfață DDR completă este dificilă, deoarece există zeci de semnale implicate. În mod ideal, această analiză ar trebui să fie complet automatizată, din cauza complexității și numărului de pași de analiză implicați.

Proiectarea și verificarea DDR analizând interfețele DDR4 și DDR5 care calculează specificațiile JEDEC prezentate ca o captură de ecran de la HyperLynx.

Verificare automată cu interfață completă post-aspect

Interfață computerizată cu grafice, diagrame și vizualizări de date pe mai multe ecrane

HyperLynx automatizează complet verificarea DDR post-layout cu interfață completă, combinând extragerea automată a topologiei layout-ului cu simularea avansată conștientă de protocolul DDR, post-procesarea completă a formelor de undă și generarea de rapoarte.

Verificarea HyperLynx DDR oferă mai multe niveluri de precizie de modelare a aspectului, permițându-vă să activați/dezactivați diferite fenomene fizice pentru a stabili efectele individuale ale acestora asupra performanței generale a sistemului. Fluxurile automate de analiză sunt complet integrate cu HyperLynx Advanced Solvers, oferind modelarea precisă a căilor de retur non-ideale, partajarea curentului de retur și impactul zgomotului de comutare simultană (SSN). Cel mai bine, modelarea layout-ului este complet automatizată - specificați doar semnalele de interes, criteriile pentru considerarea semnalelor ca agresori - iar HyperLynx face restul.

Verificarea post-layout HyperLynx DDR efectuează analize specifice protocolului pe baza tehnologiei DRAM selectate și a caracteristicilor controlerului, producând un raport HTML detaliat care vă spune ce a trecut, ce a eșuat și cu cât.

Analiza proiectării pre-layout

Analiza de proiectare a PCB pre-layout HyperLynx DDR care arată aspectul și analiza propuse pentru un subset de semnale de urmărire.

Odată ce a fost definită o strategie de rutare adecvată, constrângerile pot fi surprinse grafic și introduse automat în aspect.

Pe măsură ce vitezele DDR cresc, marjele de tensiune și de sincronizare continuă să scadă, ceea ce face imperativă investigarea amănunțită a spațiului de proiectare cu simulare înainte de începerea aspectului. Majoritatea metodologiilor de analiză DDR se concentrează aproape exclusiv pe analiza pre-layout, unde o mână de semnale sunt analizate pentru a reprezenta modul în care va funcționa interfața completă.

În timpul analizei pre-layout, este extrem de important să modelăm designul, deoarece acesta va fi de fapt construit în loc de o reprezentare idealistă care nu poate fi practic expusă sau fabricată. HyperLynx este strâns integrat cu software-ul Z-Planner (TM) de la Z-Zero pentru a se asigura că caracteristicile de stivuire și urmărire de proiectare reprezintă o realitate fizică care poate fi realizată cu un anumit furnizor fab.

Analiza pre-layout este un proces interactiv, în care designerii creează o topologie de aspect propusă, execută analiza, revizuiesc rezultatele și iterează. Este important ca procesul de analiză să raporteze marjele de tensiune și de sincronizare ale proiectării, deoarece acestea vor fi de fapt măsurate în contextul sistemului. Analiza pre-layout HyperLynx este condusă de editorul schematic LineSim, care permite proiectanților să exploreze efectele ordinii de rutare, terminării, straturilor de rutare, prin geometrii și lungimi/geometrie/spațiere a traseului asupra performanței designului lor.

Analiza unificată de pre-aspect și post-layout

Analiza pre-layout definește un set de linii directoare de aspect care ar trebui să permită unui sistem să funcționeze corect, dacă explorarea pre-aranjare a fost cuprinzătoare și regulile de aspect au fost respectate complet. Verificarea post-aspect analizează comportamentul designului așa cum a fost de fapt prezentat, surprinzând cazurile în care liniile directoare nu au fost respectate corect sau pur și simplu nu erau suficient de cuprinzătoare.

Ambele forme de analiză sunt importante. Explorarea pre-aranjare ajută la optimizarea eforturilor de amenajare și la evitarea reprelucrării excesive. Verificarea post-aspect ajută la asigurarea faptului că designul este pregătit pentru verificarea prototipului și nu conține probleme care îl vor face să eșueze în laborator, unde depanarea, actualizarea și refabricarea consumă mult timp și costisitoare.

Explorarea pre-aranjare stabilește așteptările cu privire la modul în care va funcționa proiectarea și care vor fi marjele operaționale. Verificarea post-aspect trebuie să efectueze același proces analitic și să raporteze rezultatele în același mod ca explorarea pre-aranjare, astfel încât cele două seturi de rezultate să poată fi comparate cu ușurință. În mod ideal, procesul de analiză ar trebui să fie complet automatizat, datorită complexității și numărului de pași din proces. Exact asta face analiza HyperLynx DDR - utilizați același flux de analiză automată care raportează aceleași rezultate în același format - astfel încât orice probleme apărute în timpul layout-ului să poată fi izolate și rezolvate rapid.

Imaginea software-ului de analiză HyperLynx Pre-layout care arată optimizarea și verificarea semnalelor.

Raportarea cuprinzătoare a rezultatelor simulării

Software cu grafice, diagrame și tabele de date care afișează informații financiare sau analitice

Analiza HyperLynx DDR produce un raport cuprinzător care listează semnalele analizate și arată ce a trecut, ce a eșuat și cu cât.

Rezultatele sunt prezentate într-un format HTML hiperlegat, organizat pe file, care includ citirea datelor, scrierea datelor, adresă/comandă, semnale diferențiale, oblice DQ/DQS și diagrame oculare. O filă de rezumat separată rulează raportul general într-un tabel de rezultate master. Fiecare filă a raportului arată valorile necesare și măsurate pentru parametrii JEDEC și parametrii specifici controlerului, împreună cu hyperlink-uri care permit utilizatorilor să vizualizeze detaliile măsurătorilor într-un vizualizator interactiv de formă de undă. Rezultatele sunt filtrabile și sortabile, permițând proiectanților să determine rapid valorile minime/maxime și să izoleze zonele cu probleme.

Un vizualizator separat, interactiv de diagrame oculare prezintă rezultate majore din raport sub formă de tabel, permițând proiectelor să traseze o diagramă a ochilor selectând un rând de semnal din tabel. Tabelul este filtrabil și sortabil, similar raportului HTML. Masca de ochi adecvată, specifică protocolului, poate fi afișată pentru a afișa marjele de tensiune și de sincronizare ale semnalului.

Analiză DDR avansată, conştientă de protocol

Analiza DDR cu interfață completă este un proces complex, protocol și specific dispozitivului. Procesul analitic exact, măsurătorile formei de undă și calculul sincronizării diferă în funcție de tehnologia DRAM și de controlerul utilizat. HyperLynx înțelege cerințele protocolului pentru tehnologiile DDR-2,3,4,5 și LPDDR-2,3,4,5, inclusiv memoriile DDR5 tamponate (înregistrate). HyperLynx utilizează o combinație de modele de sincronizare și opțiuni de configurare a expertului de analiză pentru a stabili capacitățile controlerului și modul de configurare a analizei. Capacitățile Controller specificate prin expertul de analiză includ sincronizarea adresei 1T/2T, nivelarea de citire și scriere, configurarea terminării dinamice, capacitățile de deskewing DQ/DQS și multe altele.

Pe măsură ce ratele de date cresc, interacțiunile dintre semnale și rețeaua de livrare a energiei (PDN) devin mai importante și pot consuma o parte semnificativă din marja de operare disponibilă a designului. Modelarea acestor efecte necesită un model de simulare precis pentru rețeaua combinată de furnizare a semnalului/energiei. Analiza HyperLynx DDR este integrată perfect cu solutorul hibrid HyperLynx Advanced Solvers pentru a genera aceste modele de simulare. Cu analiza Power-Aware, efectele căilor de întoarcere a semnalului non-ideale, partajarea curentului căii de retur și zgomotul de comutare simultană pot fi incluse sau excluse selectiv din analiză, permițând cuantificarea amploării impactului lor asupra marjelor de funcționare.

Memoria DDR5 reprezintă un capitol complet nou în modelarea și simularea DDR, datorită includerii circuitelor de egalizare în receptoarele dispozitivelor. Acest lucru necesită o nouă generație de modele de simulare DDR5 (IBIS-AMI) și tehnici de simulare. În plus, DDR5 mandatează calcularea marginilor oculare la probabilități 1e-16, ceea ce nu este posibil cu tehnicile convenționale de simulare DDR. HyperLynx acceptă pe deplin modelele de simulare DDR5 IBIS-AMI cu cele mai recente caracteristici și acceptă mai multe metode de simulare pentru a oferi diferite compromisuri între viteza și acuratețea simulării. HyperLynx permite, de asemenea, utilizarea modelelor IBIS-AMI cu drivere analogice cu un singur capăt care au impedanțe variate de creștere/cădere și rate de margine - ceva care nu face parte nativă a specificației IBIS-AMI în sine.

Imagine de ecran HyperLynx DDR4 și DDR5 care arată analiza protocolului și calculele de sincronizare pentru un chipset DRAM.

Analiza avansată DDR5 HyperLynx acceptă modelarea simultană a asimetriei creștere/căderii și calcularea rezultatelor până la 1e-16, îndeplinind cele mai stricte cerințe ale specificației DDR5.

Proiectare și verificare DDRx

Resources